Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, blu
N. d’ordine
2522850000
Tipo
AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL/OR
GTIN (EAN)
4050118771503
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
53,5 mm
Profondità (pollici)
2,106 inch
Profondità inclusa guida DIN
54 mm
Posizione verticale
89 mm
Altezza (pollici)
3,504 inch
Larghezza
10 mm
Larghezza (pollici)
0,394 inch
Peso netto
31,197 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
Marcatura EN 60079-7
Ex ec II C Gc
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto
Lati aperti
destra
Tipo di fissaggio
innestabile
Tipo di montaggio
TS 35
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Campo di serraggio, altro collegamento, max.
2,5 mm²
Campo di serraggio, altro collegamento, min.
0,14 mm²
Corrente nominale, ulteriore collegamento
24 A
Dimensione lama, ulteriore collegamento
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
in alto
Lunghezza di spellatura, ulteriore collegamento
10 mm
Numero di collegamenti, ulteriore collegamento
4
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, altro collegamento, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, altro collegamento, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, altro collegamento, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, altro collegamento, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, altro collegamento, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, altro collegamento, min.
0,5 mm²
Sezione di dimensionamento, altro collegamento
2,5 mm²
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
PUSH IN
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
5
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
Sì
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
blu
Colore elementi di azionamento
arancione
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
10 mm²
Tensione nominale
800 V
Tensione DC nominale
800 V
Corrente nominale
57 A
Corrente con conduttore max.
57 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,82 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
55 A
Corrente Gr C (CSA)
55 A
Corrente Gr D (CSA)
5 A
N° certificato (CSA)
200039-70089609
Sezione cavo max (CSA)
6 AWG
Sezione cavo min (CSA)
28 AWG
Tensione Gr B (CSA)
600 V
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Tensione Gr D (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
55 A
Corrente Gr C (cURus)
55 A
Corrente Gr D (cURus)
5 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
6 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
28 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
6 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
28 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione Gr B (cURus)
600 V
Tensione Gr C (cURus)
600 V
Tensione Gr D (cURus)
600 V
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto
Norme
IEC 60947-7-1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A6
Campo di sezioni, max.
16 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
in alto
Lunghezza di spellatura
18 mm
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Lunghezza tubo
min.
18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min.
1,5 mm²
max.
4 mm²
Lunghezza tubo
max.
18 mm
min.
12 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min.
6 mm²
max.
10 mm²
Lunghezza tubo per terminali gemelli
Lunghezza tubo
nominale
18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min.
0,75 mm²
max.
1 mm²
Lunghezza tubo
max.
18 mm
min.
12 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min.
1,5 mm²
max.
4 mm²
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Lunghezza tubo
nominale
18 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min.
1,5 mm²
max.
10 mm²
Numero di collegamenti
1
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, flessibile, max.
16 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
16 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
0,5 mm²
Terminali doppi, max.
4 mm²
Terminali doppi, min.
0,5 mm²
Tipo di collegamento
PUSH IN
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Devono essere rispettate le normative sulla sicurezza applicabili relative al sovraccarico e al cortocircuito dei conduttori collegati
.
La corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati non deve superare la corrente massima di carico
Devono essere rispettate le normative sulla sicurezza applicabili relative al sovraccarico e al cortocircuito dei conduttori collegati
.
La corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati non deve superare la corrente massima di carico
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.