Klippon BDX (elementi di compensazione), Elemento di compensazione, M 20, 10 mm, IP66, Ottone
Nr.Cat.
2519520000
Tipo
KLIPPON BDX M20 B
GTIN (EAN)
4050118532029
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
12 mm
Altezza (pollici)
0,472 inch
Larghezza
27 mm
Larghezza (pollici)
1,063 inch
Lunghezza
22 mm
Lunghezza (pollici)
0,866 inch
Peso netto
62 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...200 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Dati Generali
Alogeni
esente da alogeni
Apertura della chiave 1
27 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
200 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-60 °C
Classe d'infiammabilità UL 94
None
Coppia di serraggio
5 Nm
Coppia di serraggio controdado, max.
5 Nm
Coppia di serraggio controdado, min.
5 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.
5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.
5 Nm
Diametro testa
26,2 mm
Filettatura (esterna)
M 20
Filtro
inserto in bronzo (90% rame, 10% stagno)
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 4
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
IP66
Guarnizione
Silicone
Lunghezza filettatura
10 mm
Materiale
Ottone
Norme
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione
- L'elemento di ventilazione dovrebbe essere inserito sul lato inferiore della custodia, allineato verticalmente con la filettatura rivolta verso l'alto, e nel punto più basso per permettere un corretto drenaggio.
- Prima dell'installazione, leggere le istruzioni di montaggio fornite e attenervisi strettamente.
- La portata dell'acqua è stata testata usando una custodia vuota riempita d'acqua (senza componenti interni che producono calore o pressione). La portata dell'acqua può variare a causa dei parametri operativi e delle condizioni ambientali.
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
IP66
Guarnizione
Silicone
Lunghezza filettatura
10 mm
Materiale
Ottone
Norme
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione
- L'elemento di ventilazione dovrebbe essere inserito sul lato inferiore della custodia, allineato verticalmente con la filettatura rivolta verso l'alto, e nel punto più basso per permettere un corretto drenaggio.
- Prima dell'installazione, leggere le istruzioni di montaggio fornite e attenervisi strettamente.
- La portata dell'acqua è stata testata usando una custodia vuota riempita d'acqua (senza componenti interni che producono calore o pressione). La portata dell'acqua può variare a causa dei parametri operativi e delle condizioni ambientali.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.