Klippon BDX (elementos de compensación), Elemento de compensación, M 20, 10 mm, IP66, Latón
Código
2519520000
Tipo
KLIPPON BDX M20 B
GTIN (EAN)
4050118532029
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
12 mm
Altura (pulgadas)
0,472 inch
Anchura
27 mm
Anchura (pulgadas)
1,063 inch
Longitud
22 mm
Longitud (pulgadas)
0,866 inch
Peso neto
62 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...200 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Datos generales
Calibre de llave 1
27 mm
Caudal de aire
0,25 l/1 h
Diámetro de la cabeza
26,2 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
200 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-60 °C
Grado inflamabilidad según UL 94
None
Halógenos
libre de halógenos
Junta
Silicona
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
10 mm
Material
Latón
Normas
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección
- El elemento de ventilación únicamente debe colocarse en la parte inferior de la caja, alineado verticalmente con la rosca hacia arriba, y en el punto más bajo para permitir un drenaje adecuado.
- Las instrucciones de montaje deben leerse antes de realizar la instalación y deben seguirse en todo momento.
- La tasa de flujo del agua se sometió a pruebas utilizando una carcasa vacía llena de agua (sin presión ni componentes internos que produzcan calor). La tasa de flujo del agua puede variar debido a los parámetros de funcionamiento y las condiciones del entorno.
- El elemento de ventilación únicamente debe colocarse en la parte inferior de la caja, alineado verticalmente con la rosca hacia arriba, y en el punto más bajo para permitir un drenaje adecuado.
- Las instrucciones de montaje deben leerse antes de realizar la instalación y deben seguirse en todo momento.
- La tasa de flujo del agua se sometió a pruebas utilizando una carcasa vacía llena de agua (sin presión ni componentes internos que produzcan calor). La tasa de flujo del agua puede variar debido a los parámetros de funcionamiento y las condiciones del entorno.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.