Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 185 mm², 490 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Código
2519490000
Tipo
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 BL
GTIN (EAN)
4050118531916
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
77 mm
Profundidad (pulgadas)
3,031 inch
Altura
95 mm
Altura (pulgadas)
3,74 inch
Anchura
51,1 mm
Anchura (pulgadas)
2,012 inch
Peso neto
455 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
CNEX16ATEX0005U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXCNEX16.0005U
Tensión máx. (ATEX)
1100 V
Corriente (ATEX)
353 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
185 mm²
Tensión máx. (IECEx)
1100 V
Corriente (IECEX)
353 A
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Dirección de conexión
lateral
Número de conexiones
10
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
150 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
185 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
185 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Datos del material
Material
Wemid
Color
azul
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
185 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal AC
1.000 V
Tensión nominal DC
1.500 V
Intensidad nominal
490 A
Normas
IEC 60947-7-1, UL 1059
Datos nominales según CSA
Núm. de certificación (cCSAus)
70128467
Datos nominales según UL
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Generalidades
Carril
Placa de montaje, TS 35
Indicación de montaje
Carril/ Placa de montaje
Normas
IEC 60947-7-1, UL 1059
Número de polos
1
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Carril/ Placa de montaje
Lados abiertos
cerrado
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo
Tapa final obligatoria
No
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
Sí
Carril
Placa de montaje, TS 35
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
El conector cumple la clase de inflamabilidad V-2 según UL94.
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 185 mm², 490 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 185 mm², 490 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 185 mm², 490 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 185 mm², 353 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 185 mm², 353 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 185 mm², 353 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 185 mm², 353 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 185 mm², 490 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 185 mm², 490 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 185 mm², 490 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 185 mm², 490 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 185 mm², 353 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 185 mm², 353 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 185 mm², 353 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 185 mm², 353 A, 1000 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.