Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine 2519470000
Tipo WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL
GTIN (EAN) 4050118531787
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 53,7 mm
Profondità (pollici) 2,114 inch
Posizione verticale 70 mm
Altezza (pollici) 2,756 inch
Larghezza 71,2 mm
Larghezza (pollici) 2,803 inch
Peso netto 288 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Istruzioni di montaggio Guida di supporto / piastra di montaggio
Lati aperti chiuso
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria) No
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Guida Piastra di montaggio, TS 35
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori blu
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 35 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione AC nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.500 V
Corrente nominale 214 A
Norme IEC 60947-7-1, UL 1059

Generale

Guida Piastra di montaggio, TS 35
Istruzioni di montaggio Guida di supporto / piastra di montaggio
Norme IEC 60947-7-1, UL 1059
Numero di poli 2

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Direzione di collegamento laterale
Numero di collegamenti 12 
Tipo di collegamento Collegamento a vite

Nota importante

Informazioni sul prodotto La presa è conforme alla classe di infiammabilità V-2 secondo UL94.

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Omologazioni

Omologazioni CE DETNORVER
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2725410000
Tipo: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2518540000
Tipo: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2725310000
Tipo: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1562170000
Tipo: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 GY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2725420000
Tipo: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1562180000
Tipo: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2725320000
Tipo: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XRD
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2725430000
Tipo: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2521770000
Tipo: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1562190000
Tipo: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XGY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2725330000
Tipo: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XRD
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi