Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 70 mm², 215 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr. 2518570000
Art WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL
GTIN (EAN) 4050118531824
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 50,4 mm
Tiefe (inch) 1,984 inch
Höhe 74,5 mm
Höhe (inch) 2,933 inch
Breite 39,5 mm
Breite (inch) 1,555 inch
Nettogewicht 200 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 16
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059
Polzahl 1
Tragschiene Montageplatte, TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 70 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Nennstrom 215 A
Strom bei max. Leiter 215 A
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 4,8 W

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) CNEX16ATEX0005U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXCNEX16.0005U
Spannung max (ATEX) 880 V
Strom (ATEX) 160 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 50 mm²
Spannung max (IECEX) 880 V
Strom (IECEX) 160 A

Bemessungsdaten nach CSA

Zertifikat-Nr. (cCSAus) 70128467

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 70 mm²
Klemmbereich, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 0 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 70 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Ja
Tragschiene Montageplatte, TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der Sockel entspricht nach UL94 der Flammbarkeitsklasse V-2.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CCSAUS CE CENEXATEX CURUS DETNORVER IECEXCENEX UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2725440000
Art: WPD 106 1X70/2X25+3X16 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 70 mm², 215 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 1562210000
Art: WPD 106 1X70/2X25+3X16 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 70 mm², 215 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2725340000
Art: WPD 106 1X70/2X25+3X16 RD
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, rot, 70 mm², 215 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile