Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 7, Количество уровней: 1
Заказ № 2518540000
Тип WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL
GTIN (EAN) 4050118531831
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 53,7 мм
Глубина (дюймов) 2,114 inch
Высота 70 мм
Высота (в дюймах) 2,756 inch
Ширина 35,6 мм
Ширина (в дюймах) 1,402 inch
Масса нетто 138 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Расчетные данные согласно CSA

Сертификат № (cCSAus) 70128467

Расчетные данные согласно UL

Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) CNEX16ATEX0005U
Сертификат № (IECEX) IECEXCNEX16.0005U
Макс. напряжение (ATEX) 690 V
Ток (ATEX) 125 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 35 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 690 V
Ток (IECEX) 125 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да
Указание по установке Клеммная рейка / монтажная плата

Общие сведения

Количество полюсов 1
Нормы IEC 60947-7-1, UL 1059
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Рейка Монтажная панель, TS 35
Указание по установке Клеммная рейка / монтажная плата

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Да
Рейка Монтажная панель, TS 35
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 35 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение перем. тока 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 500 V
Номинальный ток 214 A
Ток при макс. проводнике 214 A
Нормы IEC 60947-7-1, UL 1059

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 35 mm²
Диапазон зажима, мин. 1,5 mm²
Количество соединений
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 0 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 35 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 35 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 25 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Розетка соответствует классу воспламеняемости V-2 согласно UL94.

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CCSAUS CE CENEXATEX CURUS DETNORVER IECEXCENEX UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 2725410000
Тип: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, черный, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1562170000
Тип: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 GY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 7, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2725310000
Тип: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, красный, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 7, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2725420000
Тип: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, черный, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 12, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2519470000
Тип: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 12, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1562180000
Тип: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 12, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2725320000
Тип: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XRD
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, красный, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 12, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2725430000
Тип: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, черный, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 18, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2521770000
Тип: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 18, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 1562190000
Тип: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XGY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 18, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 2725330000
Тип: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XRD
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, красный, 35 mm², 214 A, 1000 V, Количество соединений: 18, Количество уровней: 1
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти