Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 7, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr. 2518250000
Art WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BL
GTIN (EAN) 4050118538267
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 49 mm
Tiefe (inch) 1,929 inch
Höhe 68 mm
Höhe (inch) 2,677 inch
Breite 31,5 mm
Breite (inch) 1,24 inch
Nettogewicht 106,4 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 16
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059
Polzahl 1
Tragschiene Montageplatte, TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 25 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 164 A
Strom bei max. Leiter 164 A
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) CNEX16ATEX0005U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXCNEX16.0005U
Spannung max (ATEX) 550 V
Strom (ATEX) 101 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 25 mm²
Spannung max (IECEX) 550 V
Strom (IECEX) 101 A

Bemessungsdaten nach CSA

Zertifikat-Nr. (cCSAus) 70128467

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 25 mm²
Klemmbereich, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 0 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 25 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Ja
Tragschiene Montageplatte, TS 35
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der Sockel entspricht nach UL94 der Flammbarkeitsklasse V-2.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CCSAUS CE CENEXATEX CURUS DETNORVER IECEXCENEX UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2725360000
Art: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 7, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2725260000
Art: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, rot, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 1562000000
Art: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 7, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2725390000
Art: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2518330000
Art: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 1562150000
Art: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2725290000
Art: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, rot, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2725400000
Art: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 18, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2518340000
Art: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 18, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 1562160000
Art: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 18, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2725300000
Art: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, rot, 25 mm², 164 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 18, Anzahl der Etagen: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile