Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
PICOPAK-CI-CO-LP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 4-20 mA
Référence 2517450000
Type PICOPAK-CI-CO-LP-S
GTIN (EAN) 4050118529975
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 55 mm
Profondeur (pouces) 2,165 inch
Hauteur 79,4 mm
Hauteur (pouces) 3,126 inch
Largeur 6,1 mm
Largeur (pouces) 0,24 inch
Poids net 44 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -40 °C...55 °C
Humidité à la température de fonctionnement 0...95 % (sans condensation)
Humidité 0...95 % (sans condensation)

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508 Aucun

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f814e8b7-24eb-4ad1-8545-4d3e652b59d1

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20

Entrée

Capteur Source de courant
Chute de tension, entrée en courant ≤3,5 V
Courant d'entrée 4...20 mA @ 6...35 V DC
Nombre d'entrées 1

Sortie

Courant de faible impédance ≤ 600 Ω, @ max 23mA
Courant de sortie 4...20 mA, alimentado por corriente de bucle
Fréquence de coupure (-3 dB) ≥3,5 kHz
Nombre de sorties 1
Tension d'alimentation (sortie) 18…32 V

Caractéristiques générales

Coefficient de température ≤ 200 ppm/K
Configuration Potentiomètre, Zero / Span
Consommation de puissance, max. 0,85 W
Consommation de puissance, typ. 0,55 W
Degré de protection IP20
Isolation galvanique Double isolateur
Normes EN 61010-1, EN 61326-1, UL 61010-1:2012, 3rd Edition
Précision < 0,1 % de la plage de mesure
Rail TS 35
Réponse à un échelon ≤ 5 ms
Tension d'alimentation Alimenté par la boucle de sortie

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2
Isolation galvanique Double isolateur
Normes EN 61010-1, EN 61326-1, UL 61010-1:2012, 3rd Edition
Normes CEM EN 61326-1
Tension d'isolation 3,5 kV
Tension nominale (texte) 300 V ACrms

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Raccordement vissé
Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG) AWG 20
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG) AWG 12

Note importante

Informations sur le produit Le séparateur passif PicoPak-CI-CO-LP sépare les signaux courant standard. Un signal d’entrée courant analogique est convertit linéairement en un signal de sortie courant analogique puis séparé galvaniquement. L'alimentation se fait par le circuit de mesure d'entrée et de sortie. La plage de mesure peut être ajustée si nécessaire via les potentiomètres (Zero et Span) installés sur le devant.

Agréments

Agréments CE CULUSEX CURUS DEMKOATEX IECEXULD
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E141197
Numéro de certificat (cULusEX) E223527

Autres produits de la même gamme

Référence: 2501110000
Type de raccordement: PUSH IN
Type: PICOPAK-CI-CO-LP-P
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 4-20 mA
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange