Convertidor de señal/aislador, Alimentado por bucle de corriente de salida, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA
Código
2517450000
Tipo
PICOPAK-CI-CO-LP-S
GTIN (EAN)
4050118529975
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
55 mm
Profundidad (pulgadas)
2,165 inch
Altura
79,4 mm
Altura (pulgadas)
3,126 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
44 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...55 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
f814e8b7-24eb-4ad1-8545-4d3e652b59d1
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Entrada
Caída de tensión, entrada de corriente
≤3,5 V
Corriente de entrada
4...20 mA @ 6...35 V DC
Número de entradas
1
Sensor
Fuente de corriente
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Corriente de salida
4...20 mA, alimentado por corriente de bucle
Frecuencia límite (-3 dB)
≥3,5 kHz
Número de salidas
1
Tensión de alimentación (salida)
18…32 V
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 200 ppm/K
Configuración
Potenciómetro, Zero / Span
Consumo de corriente tip.
0,55 W
Consumo máx. de corriente
0,85 W
Norma
EN 61010-1, EN 61326-1, UL 61010-1:2012, 3rd Edition
Precisión
< 0,1 % del rango de medición
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de alimentación
Alimentado por bucle de corriente de salida
Tiempo de respuesta
≤ 5 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Norma
EN 61010-1, EN 61326-1, UL 61010-1:2012, 3rd Edition
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de aislamiento
3,5 kV
Tensión nominal
300 V ACrms
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 20
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 12
Indicación importante
Información de producto
El aislador pasivo PicoPak-CI-CO-LP desconecta las se- ñales de corriente estándar. Una señal de corriente de entrada analógica se transforma linealmente en una señal de corriente
de salida analógica y galvánicamente separada. La fuente de alimentación se produce a través del circuito de medición de entrada y salida. Mediante los potenciómetros (Zero y Span) instalados en la parte delantera se puede ajustar el rango de medición.
El aislador pasivo PicoPak-CI-CO-LP desconecta las se- ñales de corriente estándar. Una señal de corriente de entrada analógica se transforma linealmente en una señal de corriente
de salida analógica y galvánicamente separada. La fuente de alimentación se produce a través del circuito de medición de entrada y salida. Mediante los potenciómetros (Zero y Span) instalados en la parte delantera se puede ajustar el rango de medición.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.