Signálový převodník/oddělovač, Napájená výstupní proudová smyčka, Vstup : 4-20 mA, Výstup : 4-20 mA
Číslo objednávky
2517450000
Typ
PICOPAK-CI-CO-LP-S
GTIN (EAN)
4050118529975
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
55 mm
Hloubka (v palcích)
2,165 inch
Výška
79,4 mm
Výška (v palcích)
3,126 inch
Šířka
6,1 mm
Šířka (v palcích)
0,24 inch
Čistá hmotnost
44 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...55 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
0...95 % (bez kondenzace)
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
f814e8b7-24eb-4ad1-8545-4d3e652b59d1
Vstup
Pokles napětí, proud na vstupu
≤3,5 V
Počet vstupů
1
Snímač
Zdroj proudu
Vstupní proud
4...20 mA @ 6...35 V DC
Výstup
Cut-off frequency (-3 dB)
≥3,5 kHz
Napájecí napětí (výstup)
18…32 V
Počet výstupů
1
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Výstupní proud
4...20 mA, s napájenou smyčkou
Obecné údaje
Galvanické oddělení
2-cestný oddělovač
Konfigurace
Potenciometr, Zero / Span
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
Napájení výstupní smyčkou
Přesnost
<0,1 % rozsahu měření
Spotřeba elektrické energie, max.
0,85 W
Spotřeba elektrické energie, typ.
0,55 W
Standardně
EN 61010-1, EN 61326-1, UL 61010-1:2012, 3rd Edition
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
≤ 200 ppm/K
Čas odezvy
≤ 5 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
2-cestný oddělovač
Izolační napětí
3,5 kV
Jmenovité napětí
300 V ACrms
Kategorie rázového napětí
II
Normy EMC
EN 61326-1
Standardně
EN 61010-1, EN 61326-1, UL 61010-1:2012, 3rd Edition
Závažnost znečištění
2
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)
AWG 20
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)
AWG 12
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Pasivní oddělovač PicoPak-CI-CO-LP odděluje standardní analogové proudové signály. Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní proudový signál a je galvanicky oddělen. Napájení je ze vstupního a výstupního měřicího obvodu. Rozsah měření je možné nastavit podle potřeby pomocí potenciometrů (nula a rozpětí) nainstalovaných vpředu.
Pasivní oddělovač PicoPak-CI-CO-LP odděluje standardní analogové proudové signály. Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní proudový signál a je galvanicky oddělen. Napájení je ze vstupního a výstupního měřicího obvodu. Rozsah měření je možné nastavit podle potřeby pomocí potenciometrů (nula a rozpětí) nainstalovaných vpředu.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.