Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WDK 2.5N V SW
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 800 V, 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Código 2515410000
Tipo WDK 2.5N V SW
GTIN (EAN) 4050118529074
Cantidad 100 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 62 mm
Profundidad (pulgadas) 2,441 inch
Profundidad incl. carril DIN 62,45 mm
Altura 61 mm
Altura (pulgadas) 2,402 inch
Anchura 5,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,201 inch
Peso neto 12,284 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) DEMKO15ATEX1346U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXULD15.0003U
Tensión máx. (ATEX) 550 V
Corriente (ATEX) 24 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 4 mm²
Tensión máx. (IECEx) 550 V
Corriente (IECEX) 24 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 4 mm²
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity

2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 8 mm
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 1
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,05 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 2,5

Datos del material

Material Wemid
Color negro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 24 A
Corriente en conductor máximo 28 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (UR) 20 A
Corriente Gr C (UR) 20 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección máx. del conductor (UR) 12 AWG
Sección mín. del conductor (UR) 26 AWG
Tensión Gr B (UR) 600 V
Tensión Gr C (UR) 600 V

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, para conexión transversal enchufable, Conexión vertical, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Homologaciones

Homologaciones DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Código: 1041600000
Tipo: WDK 2.5N
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 800 V, 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1041680000
Tipo: WDK 2.5N BL
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, azul, 2.5 mm², 800 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1041650000
Tipo: WDK 2.5N DU-PE
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 800 V, 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1041610000
Tipo: WDK 2.5N V
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 800 V, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto