Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Číslo objednávky
2514650000
Typ
ACT20P-2CI-2CO-12-P-P
GTIN (EAN)
4050118535228
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,7 mm
Hloubka (v palcích)
4,476 inch
Výška
127,1 mm
Výška (v palcích)
5,004 inch
Šířka
12,5 mm
Šířka (v palcích)
0,492 inch
Čistá hmotnost
140 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7a, 7cI
Vstup
Input signal
obousměrný signál HART®
Počet vstupů
2
Snímač
4- wire sensor (with own power supply)
Voltage drop
≤ 1 V
Vstupní napětí
≤ 28 V DC
Vstupní proud
0...20 mA, 4…20mA
Výstup
Počet výstupů
2
Type
aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní proud
0…20 mA (jestliže vstup: 0…20 mA), 4…20 mA (jestliže vstup: 4…20 mA), HART® digital signal
Výstup (digitální)
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0 Hz
Obecné údaje
Konfigurace
žádná
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
20...30 V na svorkovnici nebo přes řadovou sběrnici CH20M
Spotřeba proudu
≤100 mA (24V power supply, 20mA output)
Stupeň krytí
IP20
Typ předávání signálu dle HART®
nezměněno
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Označování
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Data připojení
Typ připojení
PUSH IN
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,2 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.