Signalwandler/-trenner, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 0-10 V, Spannungsversorgung auch über CH20M-Schienenbus, Signalwandler/-trenner
Best.-Nr.
2514640000
Art
ACT20P-CI-VO-P-P
GTIN (EAN)
4050118535211
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
113,7 mm
Tiefe (inch)
4,476 inch
Höhe
127,1 mm
Höhe (inch)
5,004 inch
Breite
12,5 mm
Breite (inch)
0,492 inch
Nettogewicht
140 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C...60 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit
5...95 % keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsstrom
0...20 mA, 4…20mA
Sensor
2-Leiter Transmitter (ohne eigene Spannungsversorgung), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
Sensor-Versorgung
> 17 V DC bei 20 mA
Spannungsfall
≤ 1 V
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangsspannung, Bemerkung
0…10 V (bei Eingängen mit 0…20 mA), 2…10 V (bei Eingängen mit 4…20 mA)
Lastwiderstand / Strom
≤ 550 Ω
Lastwiderstand Spannung
≥ 600 kΩ
Typ
aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein
Ausgang (Digital)
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0 Hz
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Genauigkeit
< 0,1 % vom Endwert
Konfiguration
keine
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
≤ 0,5 ms
Stromaufnahme
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Temperaturkoeffizient
80 ppm/K
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
20…30 V DC
Isolationskoordination
EMV-Normen
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung
2 kV Eingänge / Ausgänge / Versorgung
Prüfspannung
0,3 kV
Stehstoßspannung
4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Kennzeichnung
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der fest eingestellte DC-Trennverstärker ACT20P-CI-VO trennt analoge Standardstromsignale aus einer Stromquelle oder aus einem 2- bzw. 3-Leiter Sensor. Ein analoges Eingangsstromsignal wird in ein analoges Ausgangsspannungssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung).
Eigenschaften
Die aktiven oder passiven mA-Signaleingänge sind komplett galvanisch getrennt.
Betriebszustandsanzeige über frontseitige LED.
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
Der fest eingestellte DC-Trennverstärker ACT20P-CI-VO trennt analoge Standardstromsignale aus einer Stromquelle oder aus einem 2- bzw. 3-Leiter Sensor. Ein analoges Eingangsstromsignal wird in ein analoges Ausgangsspannungssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung).
Eigenschaften
Die aktiven oder passiven mA-Signaleingänge sind komplett galvanisch getrennt.
Betriebszustandsanzeige über frontseitige LED.
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.