Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 2 x 0(4) - 20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Умножитель сигнала, HART®
Заказ №
2514630000
Тип
ACT20P-CI-2CO-P-P
GTIN (EAN)
4050118535204
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
113,7 мм
Глубина (дюймов)
4,476 inch
Высота
127,1 мм
Высота (в дюймах)
5,004 inch
Ширина
12,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,492 inch
Масса нетто
140 g
Температуры
Температура хранения
85 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Влажность при рабочей температуре
0...95 % (без появления конденсата)
Влажность
5...95 % без появления конденсата
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
Нет
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
7a, 7cI
Вход
Входной сигнал
двунаправленный сигнал HART®
Входной ток
0...20 mA, 4…20mA
Датчик
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
Количество входов
1
Падение напряжения
ca. 3.8 V @ RLoad = 0 Ω; ca. 15 V @ RLoad = 600 Ω; (Iinput = 20 mA)
Питание датчика
> 17 В DC при 20 мА
Выход
Выходной ток
0…20 мА (если вход: 0…20 мА), 4…20 мА (если вход: 4…20 мА), HART® digital signal
Количество выходов
2
Тип
активное, подключенное управление должно быть пассивным
Ток полного сопротивления нагрузки
<300 Ω
Вывод (цифровой)
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0 Hz
Общие данные
Вид защиты
IP20
Время переходного процесса
≤ 0,5 ms
Конфигурация
нет
Напряжение питания
20…30 В на клемме или через реечную шину CH20M
Потребляемый ток
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Рейка
TS 35
Тип переадресации сигнала согласно HART®
без изменений
Точность
<0,1 % конечной величины
Соответствие стандартам по изоляции
Импульсное перенапряжение, до
4 кВ (1,2/50 мкс)
Испытательное напряжение
0,3 kV
Напряжение развязки
2 кВ входы / выходы / питание
Напряжение развязки, вход или выход/электропитание
2 кВ входы / выходы / питание
Нормы по ЭМС
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Данные для применения в зоне Ех (ATEX)
Обозначение
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Размеры
Вид соединения
PUSH IN
Момент затяжки, мин.
0,4 Nm
Момент затяжки, макс.
0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.
0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.
2,5 mm²
Важное примечание
Сведения об изделии
Нерегулируемый развязывающий усилитель пост. тока ACT20P-CI-2CO разделяет обычные аналоговые токовые сигналы от источника питания либо от 2- или 3-проводного датчика. Входной аналоговый токовый сигнал линейно преобразуется и удваивается для предоставления двух гальванически развязанных выходных токовых сигналов. Источник питания гальванически развязан от входа и выхода (4-канальная развязка).
Особенности
• HART-совместимость для 0,5–2,5 кГц
• Активные или пассивные миллиамперные сигнальные входы имеют полную гальваническую развязку.
• Индикация рабочего состояния с помощью светодиодов на передней панели
• 4-канальная гальваническая развязка между входом, выходом и источником питания.
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 2 x 0(4) - 20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Умножитель сигнала, HART®
Нерегулируемый развязывающий усилитель пост. тока ACT20P-CI-2CO разделяет обычные аналоговые токовые сигналы от источника питания либо от 2- или 3-проводного датчика. Входной аналоговый токовый сигнал линейно преобразуется и удваивается для предоставления двух гальванически развязанных выходных токовых сигналов. Источник питания гальванически развязан от входа и выхода (4-канальная развязка).
Особенности
• HART-совместимость для 0,5–2,5 кГц
• Активные или пассивные миллиамперные сигнальные входы имеют полную гальваническую развязку.
• Индикация рабочего состояния с помощью светодиодов на передней панели
• 4-канальная гальваническая развязка между входом, выходом и источником питания.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.