Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 2 x 0(4) - 20 mA, Zasilanie także poprzez magistralę CH20M, powielacz sygnału, HART®
Nr zam.
2514630000
Typ
ACT20P-CI-2CO-P-P
GTIN (EAN)
4050118535204
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
113,7 mm
Głębokość (cale)
4,476 inch
Wysokość
127,1 mm
Wysokość (cale)
5,004 inch
Szerokość
12,5 mm
Szerokość (cale)
0,492 inch
Masa netto
140 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...60 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Wejście
Prąd wejściowy
0...20 mA, 4…20mA
czujnik
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
liczba wejść
1
spadek napięcia
ca. 3.8 V @ RLoad = 0 Ω; ca. 15 V @ RLoad = 600 Ω; (Iinput = 20 mA)
sygnał wejściowy
dwukierunkowy sygnał HART®
zasilanie czujnika
> 17 V DC przy 20 mA
Wyjście
Liczba wyjść
2
Prąd impedancji obciążenia
<300 Ω
Prąd wyjściowy
0…20 mA (jeśli wejście: 0…20 mA), 4…20 mA (jeśli wejście: 4…20 mA), HART® digital signal
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
Wyjście (cyfrowe)
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym
0 Hz
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 0,5 ms
Konfiguracja
brak
Pobór prądu
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Typ przekazywania sygnałów zgodnie z HART®
bez zmian
Zasilanie
20…30 V na złączce lub poprzez magistralę CH20M
dokładność
<0,1% wartości zakresowej
Koordynacja izolacji
Napięcie izolacji
2 kV wejścia / wyjścia / zasilanie
Normy EMV
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
napięcie izolacji wejście albo wyjście/zasilanie
2 kV wejścia / wyjścia / zasilanie
napięcie probiercze
0,3 kV
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV (1,2/50 µs)
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Oznakowanie
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.
2,5 mm²
Ważna informacja
Informacje produktowe
Nieregulowany wzmacniacz separujący prądu stałego ACT20P-CI-2CO zapewnia separację między standardowymi analogowymi sygnałami prądowymi a źródłem zasilania alb czujnikiem 2- lub 3-przewodowym. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy i podwajany, aby zapewnić dwa odseparowane galwanicznie sygnały wyjściowe. Zasilanie jest galwanicznie odizolowane od wejścia i wyjścia (izolacja 4-kierunkowa).
Właściwości
Kompatybilne z protokołem HART dla 0,5 - 2,5 kHz
Aktywne lub pasywne prądowe (mA) sygnały wejściowe są w pełni izolowane galwanicznie.
Wyświetlacz stanów roboczych na przednim panelu LED
Galwaniczna izolacja 4-kierunkowa pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem.
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 2 x 4-20 mA, (zasilany z pętli), powielacz sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 2 x 4-20 mA, (zasilany z pętli), powielacz sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Nieregulowany wzmacniacz separujący prądu stałego ACT20P-CI-2CO zapewnia separację między standardowymi analogowymi sygnałami prądowymi a źródłem zasilania alb czujnikiem 2- lub 3-przewodowym. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy i podwajany, aby zapewnić dwa odseparowane galwanicznie sygnały wyjściowe. Zasilanie jest galwanicznie odizolowane od wejścia i wyjścia (izolacja 4-kierunkowa).
Właściwości
Kompatybilne z protokołem HART dla 0,5 - 2,5 kHz
Aktywne lub pasywne prądowe (mA) sygnały wejściowe są w pełni izolowane galwanicznie.
Wyświetlacz stanów roboczych na przednim panelu LED
Galwaniczna izolacja 4-kierunkowa pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem.
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 2 x 4-20 mA, (zasilany z pętli), powielacz sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 2 x 4-20 mA, (zasilany z pętli), powielacz sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.