Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
Chute de tension
≤ 1 V
Courant d'entrée
0...20 mA, 4…20mA
Nombre d'entrées
1
Signal d'entrée
signal HART® bidirectionnel
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 550 Ω
Courant de sortie
0…20 mA (si entrée : 0…20 mA), 4…20 mA (si entrée : 4…20 mA), HART® digital signal
Nombre de sorties
1
Type
Active, La commande connectée doit être passive
Caractéristiques générales
Coefficient de température
80 ppm/K
Configuration
Aucune
Consommation de courant
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Triple isolateur, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Précision
< 0,1 % de la valeur finale
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
≤ 0,5 ms
Tension d'alimentation
20…30 V sur un bloc de jonction ou par un rail de bus profilé CH20M
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Triple isolateur, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Normes CEM
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Tension d'essai
0,3 kV
Tension d'isolation
2 kV entrées / sorties / alimentation
Tension de tenue au choc
4 kV (1,2/50 µs)
Données pour applications Ex (ATEX)
Repérage :
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
PUSH IN
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Section de raccordement du conducteur, min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
L'amplificateur d'isolement DC à réglage fixe ACT20P-CI-CO isole les signaux de courant analogiques standard d'une source d'alimentation ou d'un capteur à 2 ou 3 fils. Un signal de courant d’entrée analogique est converti linéairement en un signal de courant de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L’alimentation électrique comporte une isolation galvanique à partir du signal d’entrée et de sortie (isolation à 3 voies).
Propriétés
• Compatible HART pour 0,5 - 2,5 kHz
• Les entrées de signal actives ou passives mA sont complètement isolées galvaniquement.
• Disponibilité indiquée par une LED en face avant
• Isolation galvanique 3 voies entre l'entrée, la sortie et l'alimentation électrique.
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0-10 V, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0-10 V, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
L'amplificateur d'isolement DC à réglage fixe ACT20P-CI-CO isole les signaux de courant analogiques standard d'une source d'alimentation ou d'un capteur à 2 ou 3 fils. Un signal de courant d’entrée analogique est converti linéairement en un signal de courant de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L’alimentation électrique comporte une isolation galvanique à partir du signal d’entrée et de sortie (isolation à 3 voies).
Propriétés
• Compatible HART pour 0,5 - 2,5 kHz
• Les entrées de signal actives ou passives mA sont complètement isolées galvaniquement.
• Disponibilité indiquée par une LED en face avant
• Isolation galvanique 3 voies entre l'entrée, la sortie et l'alimentation électrique.
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0-10 V, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0-10 V, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.