Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé SMD, 180°, Languettes de blindage: 4 tabs, LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie minimale)
-0,15
Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie maximale)
+0,15
Tolérance, unité
mm
Tolérance sur la longueur du picot à souder
+0,15 / -0,15 mm
Tolérance sur la position du picot à souder
± 0,1 mm
Type de raccordement
Raccordement soudé SMT
Données des matériaux
Matériau isolant
PA 9T
Couleur
noir
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 9011
Groupe de matériaux isolants
II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
≥ 500
Tenue d’isolation
≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)
1
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
Matériau des contacts
Alliage de cuivre
Surface du contact
Or sur nickel
Température de stockage, min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de fonctionnement , max.
85 °C
Emballage
Emballage
Tape
Longueur VPE
328 mm
Largeur VPE
328 mm
Hauteur VPE
49 mm
Diamètre de bobine du ruban ∅ (A)
330 mm
Résistance de la surface
Rs = 109 - 1012 Ω
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Couleur:
noir
Référence:
1433900000
Type:
RJ45C5 S1V 2.7N4N RL
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé SMD, 180°, Languettes de blindage: aucun, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé SMD, 180°, Languettes de blindage: 4 tabs, LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5 , Raccordement soudé SMD, 180°, Languettes de blindage: aucun, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.