Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
UR67-MP-78-16DIO-12-60M
         

Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocolo
Código 2512830000
Tipo UR67-MP-78-16DIO-12-60M
GTIN (EAN) 4050118527780
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Altura 17,3 mm
Altura (pulgadas) 0,681 inch
Anchura 59,6 mm
Anchura (pulgadas) 2,346 inch
Longitud 206 mm
Longitud (pulgadas) 8,11 inch
Peso neto 500 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

Conexiones

Bus de campo (BUS-IN) 1 x conector hembra M12, de 4 polos, Con codificación D
Bus de campo (BUS-OUT) 1 x conector hembra M12, de 4 polos, Con codificación D
Conexiones E/S 8 x conector hembra M12, de 5 polos, Con codificación A
Tensión de alimentación (AUX-IN) 1 conector macho de 7/8", 5 polos
Tensión de alimentación (AUX-OUT) 1 conector hembra de 7/8", 5 polos

Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94 UL 94
Material capotas Fundición inyectada de zinc
Tipo de protección IP67
Variantes de módulo 16 canales universales

Entradas digitales

Corriente de entrada High Tipo 1 según IEC 61131-2
Corriente de entrada Low Tipo 1 según IEC 61131-2
Entradas digitales
Protección contra cortocircuito
Protección de sobrecarga
Protección de polaridad
Indicador de estado Por canal, a través de LED, amarillo
Pantalla de diagnóstico Por canal, a través de LED, rojo
Tipo de entrada Tipo 3 según IEC 61131-2

Salidas digitales

A prueba de cortocicuitos
Carga de intensidad admisible máx. por cada señal de salida 2 A
Corriente total máx. de las salidas 9 A (12 A, véase el manual)
Indicador de estado Por canal, a través de LED, amarillo
Pantalla de diagnóstico Por canal, a través de LED, rojo
Salidas digitales
Protección contra cortocircuito
Protección de sobrecarga
Protección de polaridad
Tensión de salida High máx. 2 V
Tensión de salida Low mín. (UL -1)

Tensión de alimentación

Consumo de potencia de la electrónica 100 mA típica
Protección de polaridad
Tensión de servicio 24 V
Valores límite 18 V DC ... 30 V DC

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001599
ETIM 7.0 EC001599
ETIM 8.0 EC001599
ETIM 9.0 EC001599
ECLASS 9.0 27-24-26-04
ECLASS 9.1 27-24-26-04
ECLASS 10.0 27-24-26-04
ECLASS 11.0 27-24-26-04
ECLASS 12.0 27-24-26-04
ECLASS 13.0 27-24-26-04
ECLASS 14.0 27-24-26-04

Homologaciones

Homologaciones CE
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 2426300000
Tipo: UR67-MP-78-16DI-12-60M
Versión:
Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocolo
 
Código: 2426310000
Tipo: UR67-MP-78-16DO-12-60M
Versión:
Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocolo
 
Código: 2426320000
Tipo: UR67-MP-78-8DIDO-12-60M
Versión:
Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocolo
 
Código: 2426270000
Tipo: UR67-MP-HP-16DI-12-60M
Versión:
Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocolo
 
Código: 2512840000
Tipo: UR67-MP-HP-16DIO-12-60M
Versión:
Automation Products - u-remote IP67, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocolo
 
Código: 2426280000
Tipo: UR67-MP-HP-16DO-12-60M
Versión:
Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocolo
 
Código: 2426290000
Tipo: UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M
Versión:
Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocolo
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto