Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
SET AAP13 6/1.5/24C
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, Beige foncé
Référence 2506380000
Type SET AAP13 6/1.5/24C
GTIN (EAN) 4050118520767
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 47 mm
Profondeur (pouces) 1,85 inch
Profondeur, y compris rail DIN 48 mm
Hauteur 96 mm
Hauteur (pouces) 3,78 inch
Largeur 38,5 mm
Largeur (pouces) 1,516 inch
Poids net 104,63 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -60 °C
Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 9.0 EC001284
ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06
ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06
ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06
ECLASS 14.0 27-14-11-06

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Identification EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU II 2 G D

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Instruction de montage Rail profilé
Type de fixation monté
Type de montage TS 35
Version à l#92épreuve de l#92explosion Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur Beige foncé
Éléments d'actionnement de couleurs Rouge, bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire Non
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage 50 
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Non
Rail TS 35
Fonction N Oui
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 6 mm²
Tension nominale 250 V
Tension nominale DC 250 V
Courant nominal 41 A
Courant avec conducteur max. 41 A
Normes Conformément à CEI 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 0,78 mΩ
Tension de choc nominale 4 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 1,31 W
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Dimension de la lame, autre raccordement 0,4 x 2,0 mm
Longueur de dénudage, autre raccordement 8 mm
Section de raccordement du conducteur AWG, autre raccordement, max. AWG 14
Section de raccordement du conducteur AWG, autre raccordement, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, autre raccordement, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, autre raccordement, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. 1 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, autre raccordement, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section nominale autre raccordement 1,5 mm²
Sections de raccordement, autre raccordement, max 1,5 mm²
Sections de raccordement, autre raccordement, min. 0,14 mm²
Sens de raccordement, raccordement supplémentaire en haut
Type de raccordement, autre raccordement PUSH IN

Généralités

Instruction de montage Rail profilé
Normes Conformément à CEI 60947-7-1
Rail TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 8
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 22

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A5
Dimension de la lame 1,0 x 5,5 mm
Embouts doubles, max. 1,5 mm²
Embouts doubles, min. 0,5 mm²
Longueur de dénudage 12 mm
Longueur de tube pour embout avec collerette plastique DIN 46228/4
Longueur du tube
max. 12 mm
min. 10 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Longueur du tube
max. 18 mm
min. 10 mm
Section pour le raccordement du conducteur
nominal 1,5 mm²
Longueur du tube
max. 18 mm
min. 12 mm
Section pour le raccordement du conducteur
nominal 2,5 mm²
Longueur du tube
max. 18 mm
min. 10 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 4 mm²
max. 6 mm²
Longueur de tube pour embout sans collerette plastique DIN 46228/1
Longueur du tube
nominal 10 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Longueur du tube
min. 10 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Longueur du tube
max. 18 mm
min. 12 mm
Section pour le raccordement du conducteur
nominal 4 mm²
Longueur du tube
max. 18 mm
min. 10 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Longueur de tube pour embouts jumeaux
Section pour le raccordement du conducteur
nominal 0,5 mm²
Longueur du tube
max. 12 mm
min. 10 mm
Section pour le raccordement du conducteur
nominal 0,75 mm²
Longueur du tube
max. 18 mm
min. 10 mm
Section pour le raccordement du conducteur
min. 1 mm²
max. 1,5 mm²
Longueur du tube
max. 18 mm
min. 12 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 6 mm²
Plage de serrage, min. 0,34 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 8
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 22
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 6 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement en haut
Type de raccordement PUSH IN

Agréments

Agréments CE UKCA
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 1988280000
Type: AAP13 1.5 LI-LI
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 16 A, Beige foncé
 
Référence: 2623920000
Type: AAP13 1.5 LI-LI OR
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 16 A, Orange
 
Référence: 1988270000
Type: AAP13 6 FE-LO
Version:
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, Beige foncé
 
Référence: 1988260000
Type: AAP13 6 LO-LO
Version:
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, Beige foncé
 
Référence: 2623910000
Type: AAP13 6 LO-LO OR
Version:
Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, beige
 
Référence: 2506340000
Type: SET AAP13 6/1.5/12C
Version:
Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 6 mm², 250 V, 41 A, Beige foncé
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange