Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SET AAP11 6/1.5/24C
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 2506370000
Art SET AAP11 6/1.5/24C
GTIN (EAN) 4050118520750
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 47 mm
Tiefe (inch) 1,85 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 48 mm
Höhe 85,5 mm
Höhe (inch) 3,366 inch
Breite 49 mm
Breite (inch) 1,929 inch
Nettogewicht 107,855 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 41 A
Strom bei max. Leiter 41 A
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,31 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Kennzeichnung EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,34 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A5
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Rohrlänge
min. 12 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 4 mm²
max. 6 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rohrlänge
min. 12 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 4 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
min. 12 mm
max. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1 mm²
max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Abisolierlänge, weiterer Anschluss 8 mm
Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN
Anschlussrichtung weiterer Anschluss oben
Bemessungsquerschnitt weiterer Anschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, min. 0,14 mm²
Klingenmaß, weiterer Anschluss 0,4 x 2,0 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage 50 
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente rot
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet
Einbauhinweis Tragschiene
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 9.0 EC001284
ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06
ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06
ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06
ECLASS 14.0 27-14-11-06

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1988170000
Art: AAP11 1.5 LI BL
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2522870000
Art: AAP11 1.5 LI BL/OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr.: 2614100000
Art: AAP11 1.5 LI GN/OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, grün
 
Best.-Nr.: 2503910000
Art: AAP11 1.5 LI OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1988160000
Art: AAP11 1.5 LI RD
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2683440000
Art: AAP11 1.5 LI WT
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige, beige
 
Best.-Nr.: 1988140000
Art: AAP11 6 FE
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1988130000
Art: AAP11 6 LO BL
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2522720000
Art: AAP11 6 LO BL/OR
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, blau
 
Best.-Nr.: 2503650000
Art: AAP11 6 LO OR
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1989780000
Art: AAP11 6 LO RD
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2683430000
Art: AAP11 6 LO WT
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, beige, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2464750000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI BL
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2522830000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI BL/OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, blau
 
Best.-Nr.: 2675380000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2675410000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, blau
 
Best.-Nr.: 2675400000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2503870000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2464690000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI RD
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2712960000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2464740000
Art: AAP11 6/6X1.5 PE-LI
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, grün / gelb
 
Best.-Nr.: 2506090000
Art: SET AAP11 6/1.5/12C
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 35 A, dunkelbeige
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile