Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AAP11 1.5 LI OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 2503910000
Art AAP11 1.5 LI OR
GTIN (EAN) 4050118517583
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 47 mm
Tiefe (inch) 1,85 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 48 mm
Höhe 85,5 mm
Höhe (inch) 3,366 inch
Breite 3,5 mm
Breite (inch) 0,138 inch
Nettogewicht 8,253 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 17,5 A
Strom bei max. Leiter 17,5 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV17ATEX8030U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR17.0015U
Spannung max (ATEX) 550 V
Strom (ATEX) 13 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 1.5 mm²
Spannung max (IECEX) 550 V
Strom (IECEX) 13 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 1.5 mm²
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 14 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 13 A
Strom Gr C (CSA) 13 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 14 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 14 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr B (cURus) 300 V
Spannung Gr C (cURus) 300 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 13 A
Strom Gr C (cURus) 13 A
Strom Gr D (cURus) 5 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,4 x 2,0 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
max. 8 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,14 mm²
max. 0,75 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
min. 5 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,25 mm²
Rohrlänge
nominal 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart einschnappbar
Einbauhinweis Tragschiene
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja
mit Rastzapfen Nein
rastbar Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1988170000
Art: AAP11 1.5 LI BL
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2522870000
Art: AAP11 1.5 LI BL/OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
 
Best.-Nr.: 2614100000
Art: AAP11 1.5 LI GN/OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, grün
 
Best.-Nr.: 1988160000
Art: AAP11 1.5 LI RD
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2683440000
Art: AAP11 1.5 LI WT
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige, beige
 
Best.-Nr.: 1988140000
Art: AAP11 6 FE
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1988130000
Art: AAP11 6 LO BL
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2522720000
Art: AAP11 6 LO BL/OR
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, blau
 
Best.-Nr.: 2503650000
Art: AAP11 6 LO OR
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1989780000
Art: AAP11 6 LO RD
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2683430000
Art: AAP11 6 LO WT
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, beige, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2464750000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI BL
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2522830000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI BL/OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, blau
 
Best.-Nr.: 2675380000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2675410000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, blau
 
Best.-Nr.: 2675400000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2503870000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2464690000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI RD
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2712960000
Art: AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2464740000
Art: AAP11 6/6X1.5 PE-LI
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, grün / gelb
 
Best.-Nr.: 2506090000
Art: SET AAP11 6/1.5/12C
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 35 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2506370000
Art: SET AAP11 6/1.5/24C
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, dunkelbeige
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile