Fördelarplintar, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, mörkbeige
Art.nr.
2503890000
Typ
AAP12 10/4X2.5 LO-LI OR
GTIN (EAN)
4050118517569
Förp.
20 pc(s).
Mått och vikter
Djup
53,5 mm
Byggdjup (tum)
2,106 inch
Byggdjup inkl. montageskena
54 mm
Höjd
89 mm
Bygghöjd (tum)
3,504 inch
Bredd
10 mm
Byggbredd (tum)
0,394 inch
Nettovikt
31,093 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur
-5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.
-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.
130 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Märkdata IECEx/ATEX
Märkning EN 60079-7
Ex ec II C Gc
Ex 2014/34/EU märkning
II 2 G D
Allmänt
Ledardiameter, AWG, max
AWG 6
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 20
Monteringsanvisning
Montageskena
Normer
IEC 60947-7-1
Skena
TS 35
Klämbara ledare (Märkanslutning)
Anslutningsarea, fintrådig, max.
16 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, max.
16 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
16 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsriktning
övre
Anslutningstyp
PUSH IN
Antal anslutningar
1
Avisoleringslängd
18 mm
Klingmått
1,0 x 5,5 mm
Ledararea, entrådig, max.
10 mm²
Ledararea, entrådig, min.
0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.
10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.
10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min.
0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max
AWG 6
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 20
Ledardiameter, fintrådig, max.
10 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4
Rörlängd
min.
18 mm
Ledarens anslutningsarea
min.
1,5 mm²
max.
4 mm²
Rörlängd
min.
12 mm
max.
18 mm
Ledarens anslutningsarea
min.
6 mm²
max.
10 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1
Ledarens anslutningsarea
min.
1,5 mm²
max.
10 mm²
Rörlängd
nominell
18 mm
Rörlängd för tvillingändhylsa
Ledarens anslutningsarea
min.
0,75 mm²
max.
1 mm²
Rörlängd
nominell
18 mm
Ledarens anslutningsarea
min.
1,5 mm²
max.
4 mm²
Rörlängd
min.
12 mm
max.
18 mm
Tolkdorn enligt 60 947-1
A6
Tvilling-ändhylsa, max.
4 mm²
Tvilling-ändhylsa, min.
0,5 mm²
Klämbara ledare (ytterligare anslutning)
Anslutningsområde, ytterligare anslutning, max.
2,5 mm²
Anslutningsområde, ytterligare anslutning, min.
0,14 mm²
Anslutningsriktning
övre
Anslutningstyp, ytterligare anslutning
PUSH IN
Antal anslutningar, ytterligare anslutning
4
Avisoleringslängd, ytterligare anslutning
10 mm
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, min
0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, min.
0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, min.
0,5 mm²
Ledardiameter, flertrådig, ytterligare anslutning, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, flertrådig, ytterligare anslutning, min.
0,5 mm²
Märkström, ytterligare anslutning
24 A
Mejselmått, ytterligare anslutning
6 x 3,5 mm
Märkarea ytterligare anslutning
2,5 mm²
Märkdata
Märkarea
10 mm²
Märkspänning
800 V
Märkspänning DC
800 V
Märkström
57 A
Ström med max. ledare
57 A
Normer
IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Märkstötspänning
8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x
1,82 W
Nedsmutsningsgrad
3
Märkdata enligt CSA
Certifikat nr. (CSA)
200039-70089609
Ledararea max. (CSA)
6 AWG
Ledararea min. (CSA)
28 AWG
Spänning grupp B (CSA)
600 V
Spänning grupp C (CSA)
600 V
Spänning grupp D (CSA)
600 V
Ström Gr B (CSA)
55 A
Ström Gr C (CSA)
55 A
Ström Gr D (CSA)
5 A
Märkdata enligt UL
Certifikat nr (cURus)
E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus)
6 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus)
28 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus)
6 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus)
28 AWG
Spänning grupp B (cURus)
600 V
Spänning grupp C (cURus)
600 V
Spänning grupp D (cURus)
600 V
Ström Gruppr D (cURus)
5 A
Ström grupp B (cURus)
55 A
Ström grupp C (cURus)
55 A
Materialdata
Material
Wemid
Färgkod
mörkbeige
Färg manöverelement
orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Systemparametrar
Ändplatta krävs
Ja
Antal potentialer
1
Antal våningar
1
Antal klämställen per våning
5
Antal potentialer per våning
1
Nivåer internt överkopplade
Nej
PE-anslutning
Nej
Skena
TS 35
N-Funktion
Nej
PE-Funktion
Nej
PEN-Funktion
Nej
ytterligare tekniska data
Montagesätt
ihakningsbar
Monteringsanvisning
Montageskena
Monteringstyp
TS 35
explosionstestat utförande
Ja
Öppna sidor
höger
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Gällande säkerhetsregler för överbelastning och kortslutning för anslutna kontaktdon måste följas.
Summaströmmen för alla anslutna kontaktdon får inte överstiga max. belastningsström.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Gällande säkerhetsregler för överbelastning och kortslutning för anslutna kontaktdon måste följas.
Summaströmmen för alla anslutna kontaktdon får inte överstiga max. belastningsström.
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.