Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
HDC XX6A02 MMSRJ45-0500
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Заказ № 2503730500
Тип HDC XX6A02 MMSRJ45-0500
GTIN (EAN) 4050118522747
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 11 g

Температуры

Предельная температура -30 °C ... 90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Технические характеристики кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1
Длина кабеля 5 м
Изоляция PE, вспененный
Материал оболочки Полиуретан
Наружный диаметр
Диаметр 6,4 мм
Знаки ±
Допуск 0,3
Наружный диаметр 6.4 mm ± 0.3
Цвет оболочки зеленый
Цветовая кодировка белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый / коричневый, коричневый, белый/синий, синий
Экранированный Да

Общие данные

Версия с противоположной стороны Штекер, прямой, RJ45
Версия со стороны модуля Штекер
Длина кабеля 5 м
Категория Cat. 6A
Кодировка X-кодировка
Количество полюсов 8
Номинальное напряжение 50 V
Номинальный ток 0,5 A
Поверхность контакта Au (золото)
Прочность изоляции ≥ 108 Ω
Скорость передачи 10 Гбит/с, 10 Гбит/с
Степень загрязнения 2
Тип Штифт
Циклы коммутации ≥ 100

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-07
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-07
ECLASS 11.0 27-06-03-07
ECLASS 12.0 27-06-03-07
ECLASS 13.0 27-06-03-07
ECLASS 14.0 27-06-03-07

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2503730050
Тип: HDC XX6A02 MMSRJ45-0050
 
Заказ №: 2503730100
Тип: HDC XX6A02 MMSRJ45-0100
 
Заказ №: 2503730150
Тип: HDC XX6A02 MMSRJ45-0150
 
Заказ №: 2503730300
Тип: HDC XX6A02 MMSRJ45-0300
 
Заказ №: 2503730800
Тип: HDC XX6A02 MMSRJ45-0800
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти