Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 300 mm², 520 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
2502930000
Tipo
WPD 233 2X300/2X300 BN
GTIN (EAN)
4050118516753
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
83,5 mm
Profondità (pollici)
3,287 inch
Posizione verticale
118 mm
Altezza (pollici)
4,646 inch
Larghezza
82,6 mm
Larghezza (pollici)
3,252 inch
Peso netto
628 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
CNEX18ATEX0016U
N° certificato (IECEX)
IECEXCNEX18.0010U
Tensione max. (ATEX)
1100 V
Corrente (ATEX)
520 A
Sezione cavo max (ATEX)
300 mm²
Tensione max. (IECEX)
1100 V
Corrente (IECEX)
520 A
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto / piastra di montaggio
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
4
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
marrone
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
300 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione AC nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.000 V
Corrente nominale
520 A
Norme
IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,06 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
16,64 W
Portata transitoria
8/20 µs con 50 kA
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
N° certificato (cURus)
E60693
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto / piastra di montaggio
Norme
IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Numero di poli
1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Numero di collegamenti
4
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Troverete ulteriori informazioni nella sezione download del catalogo online
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 300 mm², 520 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 300 mm², 520 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 300 mm², 520 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 300 mm², 520 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 300 mm², 520 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 300 mm², 520 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 300 mm², 520 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.