Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WPD 133 1X300/1X300 BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 300 mm², 520 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr. 2502860000
Art WPD 133 1X300/1X300 BL
GTIN (EAN) 4050118516685
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 83,5 mm
Tiefe (inch) 3,287 inch
Höhe 118 mm
Höhe (inch) 4,646 inch
Breite 45 mm
Breite (inch) 1,772 inch
Nettogewicht 338 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. kcmil 500
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 16
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Polzahl 1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 300 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 520 A
Strom bei max. Leiter 520 A
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,06 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 16,64 W
Kurzzeitstromfestigkeit 8/20 µs mit 50 kA
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXCNEX18.0010U
Spannung max (ATEX) 1100 V
Strom (ATEX) 520 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 300 mm²
Spannung max (IECEX) 1100 V
Strom (IECEX) 520 A

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 300 mm²
Klemmbereich, min. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. kcmil 500
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 300 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 240 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 300 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 300 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
PE-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Montageart gerastet
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich des Onlinekatalogs

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2502890000
Art: WPD 133 1X300/1X300 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 300 mm², 520 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2502880000
Art: WPD 133 1X300/1X300 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, braun, 300 mm², 520 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2502870000
Art: WPD 133 1X300/1X300 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grün, 300 mm², 520 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2502850000
Art: WPD 133 1X300/1X300 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 300 mm², 520 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2502940000
Art: WPD 233 2X300/2X300 BK   
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 300 mm², 520 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2502910000
Art: WPD 233 2X300/2X300 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 300 mm², 520 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2502930000
Art: WPD 233 2X300/2X300 BN   
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, braun, 300 mm², 520 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2502920000
Art: WPD 233 2X300/2X300 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grün, 300 mm², 520 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2502900000
Art: WPD 233 2X300/2X300 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 300 mm², 520 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile