Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WPD 232 2X185/2X185 BN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, brun, 185 mm², 353 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
Art.nr. 2502830000
Typ WPD 232 2X185/2X185 BN
GTIN (EAN) 4050118516654
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 73,5 mm
Byggdjup (tum) 2,894 inch
Höjd 105 mm
Bygghöjd (tum) 4,134 inch
Bredd 67,6 mm
Byggbredd (tum) 2,661 inch
Nettovikt 404 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Max. spänning (ATEX) 1100 V
Ström (ATEX) 353 A
Ledararea max. (ATEX) 185 mm²
Max. spänning (IECEX) 1100 V
Ström (IECEX) 353 A

Allmänt

Antal poler 1
Ledardiameter, AWG, max kcmil 300
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Normer IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 185 mm²
Anslutningsområde, max. 185 mm²
Anslutningsområde, min. 25 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Ledararea, entrådig, max. 185 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 150 mm²
Ledardiameter, AWG, max kcmil 300
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, max. 0 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 185 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning AC 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 353 A
Ström med max. ledare 353 A
Normer IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,09 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 11,3 W
Korttidströmhållfasthet 8/20µs med 50 kA
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693

Materialdata

Material Wemid
Färgkod brun
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning
Ändplatta krävs Nej
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
PE-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Du hittar mer information på nedladdningssidorna i webbkatalogen

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 2502790000
Typ: WPD 132 1X185/1X185 BK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 185 mm², 353 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2502760000
Typ: WPD 132 1X185/1X185 BL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 185 mm², 353 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2502780000
Typ: WPD 132 1X185/1X185 BN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, brun, 185 mm², 353 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2502770000
Typ: WPD 132 1X185/1X185 GN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, grön, 185 mm², 353 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2502750000
Typ: WPD 132 1X185/1X185 GY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruv / Lödanslutning, ljusgrå, 185 mm², 353 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2502840000
Typ: WPD 232 2X185/2X185 BK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 185 mm², 353 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2502810000
Typ: WPD 232 2X185/2X185 BL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 185 mm², 353 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2502820000
Typ: WPD 232 2X185/2X185 GN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, grön, 185 mm², 353 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2502800000
Typ: WPD 232 2X185/2X185 GY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 185 mm², 353 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar