Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WPD 232 2X185/2X185 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 185 mm², 353 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
Nr zam. 2502800000
Typ WPD 232 2X185/2X185 GY
GTIN (EAN) 4050118516623
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 73,5 mm
Głębokość (cale) 2,894 inch
Wysokość 105 mm
Wysokość (cale) 4,134 inch
Szerokość 67,6 mm
Szerokość (cale) 2,661 inch
Masa netto 397 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Napięcie maks. (ATEX) 1100 V
Prąd (ATEX) 353 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 185 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 1100 V
Prąd (IECEX) 353 A

Informacje ogólne

Liczba biegunów 1
Normy IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 300

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa Szyna nośna / płyta montażowa
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Jasnoszary
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 185 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie przemienne 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 000 V
Prąd znamionowy 353 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 353 A
Normy IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,09 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 11,3 W
odporność na zwarcia 8/20µs przy 50 kA
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe
niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja PE Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 185 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 150 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 0 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 185 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Zakres zaciskania, maks. 185 mm²
Zakres zaciskania, min. 25 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 300

Ważna informacja

Informacje produktowe Dodatkowe informacje są dostępne w katalogu internetowym w części Pobieranie.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2502790000
Typ: WPD 132 1X185/1X185 BK
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 185 mm², 353 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502760000
Typ: WPD 132 1X185/1X185 BL
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 185 mm², 353 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502780000
Typ: WPD 132 1X185/1X185 BN
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, brązowy, 185 mm², 353 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502770000
Typ: WPD 132 1X185/1X185 GN
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, zielony, 185 mm², 353 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502750000
Typ: WPD 132 1X185/1X185 GY
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, Przyłącze śrubowe / lutowane, Jasnoszary, 185 mm², 353 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502840000
Typ: WPD 232 2X185/2X185 BK
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, czarny, 185 mm², 353 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502810000
Typ: WPD 232 2X185/2X185 BL
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 185 mm², 353 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502830000
Typ: WPD 232 2X185/2X185 BN
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, brązowy, 185 mm², 353 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2502820000
Typ: WPD 232 2X185/2X185 GN
Wersja:
Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, zielony, 185 mm², 353 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1