Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WPD 132 1X185/1X185 GN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, зеленый, 185 mm², 353 A, 1000 V, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 2502770000
Тип WPD 132 1X185/1X185 GN
GTIN (EAN) 4050118516593
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 73,5 мм
Глубина (дюймов) 2,894 inch
Высота 105 мм
Высота (в дюймах) 4,134 inch
Ширина 37,5 мм
Ширина (в дюймах) 1,476 inch
Масса нетто 204 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Сертификат № (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Макс. напряжение (ATEX) 1100 V
Ток (ATEX) 353 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 185 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 1100 V
Ток (IECEX) 353 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да
Указание по установке Клеммная рейка / монтажная плата

Общие сведения

Количество полюсов 1
Нормы IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Рейка TS 35
Указание по установке Клеммная рейка / монтажная плата

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение
Требуется концевая пластина Нет
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 185 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение перем. тока 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V
Номинальный ток 353 A
Нормы IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,09 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 11,3 W
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 8/20 мкс с 50 кА
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код зеленый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 185 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 185 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 185 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 150 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Дополнительную информацию можно найти в разделе загрузок интернет-каталога

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CENEXATEX DETNORVER IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2502790000
Тип: WPD 132 1X185/1X185 BK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, черный, 185 mm², 353 A, 1000 V, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502760000
Тип: WPD 132 1X185/1X185 BL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, 185 mm², 353 A, 1000 V, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502780000
Тип: WPD 132 1X185/1X185 BN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, коричневый, 185 mm², 353 A, 1000 V, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502750000
Тип: WPD 132 1X185/1X185 GY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение/соединение под пайку, Светло-серый, 185 mm², 353 A, 1000 V, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502840000
Тип: WPD 232 2X185/2X185 BK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, черный, 185 mm², 353 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502810000
Тип: WPD 232 2X185/2X185 BL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, 185 mm², 353 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502830000
Тип: WPD 232 2X185/2X185 BN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, коричневый, 185 mm², 353 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502820000
Тип: WPD 232 2X185/2X185 GN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, зеленый, 185 mm², 353 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502800000
Тип: WPD 232 2X185/2X185 GY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 185 mm², 353 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти