Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WPD 231 2X95/2X95 BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 2502710000
Art WPD 231 2X95/2X95 BL
GTIN (EAN) 4050118516531
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 57 mm
Tiefe (inch) 2,244 inch
Höhe 93 mm
Höhe (inch) 3,661 inch
Breite 47 mm
Breite (inch) 1,85 inch
Nettogewicht 178 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Polzahl 1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 95 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 232 A
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,14 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 7,42 W
Kurzzeitstromfestigkeit 8/20 µs mit 50 kA
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Spannung max (ATEX) 880 V
Strom (ATEX) 232 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 95 mm²
Spannung max (IECEX) 880 V
Strom (IECEX) 232 A

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anzahl Anschlüsse

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Montageart gerastet
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich des Onlinekatalogs

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER FIMKO IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2502690000
Art: WPD 131 1X95/1X95 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502660000
Art: WPD 131 1X95/1X95 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502680000
Art: WPD 131 1X95/1X95 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, braun, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502670000
Art: WPD 131 1X95/1X95 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grün, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2503090000
Art: WPD 131 1X95/1X95 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502740000
Art: WPD 231 2X95/2X95 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502730000
Art: WPD 231 2X95/2X95 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, braun, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502720000
Art: WPD 231 2X95/2X95 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grün, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2502700000
Art: WPD 231 2X95/2X95 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2874570000
Art: WPD 331CC 3X95/3X95 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, schwarz, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2874580000
Art: WPD 331CC 3X95/3X95 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, blau, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2874590000
Art: WPD 331CC 3X95/3X95 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, braun, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2874600000
Art: WPD 331CC 3X95/3X95 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, grün, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2874560000
Art: WPD 331CC 3X95/3X95 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid