Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WPD 131 1X95/1X95 BN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine 2502680000
Tipo WPD 131 1X95/1X95 BN
GTIN (EAN) 4050118516500
CPZ 2 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 57 mm
Profondità (pollici) 2,244 inch
Posizione verticale 93 mm
Altezza (pollici) 3,661 inch
Larghezza 25,5 mm
Larghezza (pollici) 1,004 inch
Peso netto 96 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) CNEX18ATEX0016U
N° certificato (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Tensione max. (ATEX) 880 V
Corrente (ATEX) 232 A
Sezione cavo max (ATEX) 95 mm²
Tensione max. (IECEX) 880 V
Corrente (IECEX) 232 A

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Istruzioni di montaggio Guida di supporto / piastra di montaggio
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria) No
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori marrone
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 95 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione AC nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.000 V
Corrente nominale 232 A
Norme IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,14 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 7,42 W
Portata transitoria 8/20 µs con 50 kA
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo UL

N° certificato (cURus) E60693

Generale

Guida TS 35
Istruzioni di montaggio Guida di supporto / piastra di montaggio
Norme IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Numero di poli 1

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 70 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 95 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 95 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento a vite

Nota importante

Informazioni sul prodotto Troverete ulteriori informazioni nella sezione download del catalogo online

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER FIMKO IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2502690000
Tipo: WPD 131 1X95/1X95 BK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502660000
Tipo: WPD 131 1X95/1X95 BL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502670000
Tipo: WPD 131 1X95/1X95 GN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2503090000
Tipo: WPD 131 1X95/1X95 GY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502740000
Tipo: WPD 231 2X95/2X95 BK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502710000
Tipo: WPD 231 2X95/2X95 BL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502730000
Tipo: WPD 231 2X95/2X95 BN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502720000
Tipo: WPD 231 2X95/2X95 GN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2502700000
Tipo: WPD 231 2X95/2X95 GY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2874570000
Tipo: WPD 331CC 3X95/3X95 BK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, nero, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2874580000
Tipo: WPD 331CC 3X95/3X95 BL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, blu, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2874590000
Tipo: WPD 331CC 3X95/3X95 BN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, marrone, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2874600000
Tipo: WPD 331CC 3X95/3X95 GN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2874560000
Tipo: WPD 331CC 3X95/3X95 GY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi