Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Código
2502670000
Tipo
WPD 131 1X95/1X95 GN
GTIN (EAN)
4050118516494
Cantidad
2 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
57 mm
Profundidad (pulgadas)
2,244 inch
Altura
93 mm
Altura (pulgadas)
3,661 inch
Anchura
25,5 mm
Anchura (pulgadas)
1,004 inch
Peso neto
96 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
CNEX18ATEX0016U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXNEX18.0010U
Tensión máx. (ATEX)
880 V
Corriente (ATEX)
232 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
95 mm²
Tensión máx. (IECEx)
880 V
Corriente (IECEX)
232 A
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Número de conexiones
2
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos del material
Material
Wemid
Color
verde
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
95 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal AC
1.000 V
Tensión nominal DC
1.000 V
Intensidad nominal
232 A
Normas
IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,14 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
7,42 W
Resistencia a corrientes de corta duración
8/20 µs con 50 kA
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según UL
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Generalidades
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Carril/ Placa de montaje
Normas
IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Número de polos
1
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Carril/ Placa de montaje
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo
Tapa final obligatoria
No
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Pisos internos puenteados
No
Carril
TS 35
Indicación importante
Información de producto
Encontrará información adicional en la sección de descarga del catálogo en línea.
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, marrón, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, marrón, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, negro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, azul, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, marrón, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, marrón, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, marrón, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, negro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, azul, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, marrón, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, verde, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.