Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WPD 330 3X50/3X50 3XGY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 6, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
Číslo objednávky 2502620000
Typ WPD 330 3X50/3X50 3XGY
GTIN (EAN) 4050118516449
Množství 3 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 45 mm
Hloubka (v palcích) 1,772 inch
Výška 70 mm
Výška (v palcích) 2,756 inch
Šířka 56,6 mm
Šířka (v palcích) 2,228 inch
Čistá hmotnost 104 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení
Nutná koncová deska Ne
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
Lišta TS 35

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Max. napětí (ATEX) 880 V
Proud (ATEX) 150 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 50 mm²
Max. napětí (IECEX) 880 V
Proud (IECEX) 150 A

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Světle šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Návod k instalaci Nosná lišta / montážní deska
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 50 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité AC napětí 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 000 V
Jmenovitý proud 150 A
Standardy IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 4,8 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 35 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 50 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 50 mm²
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Nosná lišta / montážní deska
Počet pólů 3
Standardy IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA

Důležitá poznámka

Informace o produktu Další infromace naleznete v oddílu ke stažení v našem online katalogu

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER FIMKO IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 2502570000
Typ: WPD 130 1X50/1X50 BK
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, černá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2502540000
Typ: WPD 130 1X50/1X50 BL
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Modrá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2502560000
Typ: WPD 130 1X50/1X50 BN
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Hnědá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2502550000
Typ: WPD 130 1X50/1X50 GN
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Zelená, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2502530000
Typ: WPD 130 1X50/1X50 GY
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2502950000
Typ: WPD 230 2X50/2X50 BK
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, černá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2502590000
Typ: WPD 230 2X50/2X50 BL
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Modrá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2502610000
Typ: WPD 230 2X50/2X50 BN
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Hnědá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2502600000
Typ: WPD 230 2X50/2X50 GN
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Zelená, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2502580000
Typ: WPD 230 2X50/2X50 GY
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2502650000
Typ: WPD 330 3X50/3X50 1XBN/1XBK/1XGY
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Hnědá, černá, Světle šedá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 6, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2502640000
Typ: WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Modrá, Zelená, Světle šedá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 6, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2874520000
Typ: WPD 330CC 3X50/3X50 BK
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, černá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 6, Počet úrovní: 1, TS 35, Montážní deska, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2874530000
Typ: WPD 330CC 3X50/3X50 BL
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, Modrá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 6, Počet úrovní: 1, TS 35, Montážní deska, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2874540000
Typ: WPD 330CC 3X50/3X50 BN
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, Hnědá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 6, Počet úrovní: 1, TS 35, Montážní deska, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2874550000
Typ: WPD 330CC 3X50/3X50 GN
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, Zelená, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 6, Počet úrovní: 1, TS 35, Montážní deska, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2874510000
Typ: WPD 330CC 3X50/3X50 GY
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 6, Počet úrovní: 1, TS 35, Montážní deska, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2935040000
Typ: WPD 530 5X50/5X50 3XGY/1XBL/1XGN
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, 50 mm², 150 A, 1000 V, Počet připojení: 10, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly