Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WPD 130 1X50/1X50 BN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, коричневый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 2502560000
Тип WPD 130 1X50/1X50 BN
GTIN (EAN) 4050118516289
Кол. 9 Шт.

Размеры и массы

Глубина 45 мм
Глубина (дюймов) 1,772 inch
Высота 70 мм
Высота (в дюймах) 2,756 inch
Ширина 22 мм
Ширина (в дюймах) 0,866 inch
Масса нетто 39 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно UL

Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) CNEX18ATEX0016U
Сертификат № (IECEX) IECEXNEX18.0010U
Макс. напряжение (ATEX) 880 V
Ток (ATEX) 150 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 50 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 880 V
Ток (IECEX) 150 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да
Указание по установке Клеммная рейка / монтажная плата

Общие сведения

Количество полюсов 1
Нормы IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Рейка TS 35
Указание по установке Клеммная рейка / монтажная плата

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 50 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение перем. тока 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V
Номинальный ток 150 A
Нормы IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 4,8 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код коричневый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Количество соединений
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 50 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 50 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 35 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Дополнительную информацию можно найти в разделе загрузок интернет-каталога

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CENEXATEX CURUS DETNORVER FIMKO IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 2502570000
Тип: WPD 130 1X50/1X50 BK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, черный, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502540000
Тип: WPD 130 1X50/1X50 BL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502550000
Тип: WPD 130 1X50/1X50 GN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, зеленый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502530000
Тип: WPD 130 1X50/1X50 GY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502950000
Тип: WPD 230 2X50/2X50 BK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, черный, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502590000
Тип: WPD 230 2X50/2X50 BL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502610000
Тип: WPD 230 2X50/2X50 BN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, коричневый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502600000
Тип: WPD 230 2X50/2X50 GN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, зеленый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502580000
Тип: WPD 230 2X50/2X50 GY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502650000
Тип: WPD 330 3X50/3X50 1XBN/1XBK/1XGY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, коричневый, черный, Светло-серый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 6, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502640000
Тип: WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, зеленый, Светло-серый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 6, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2502620000
Тип: WPD 330 3X50/3X50 3XGY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 6, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2874520000
Тип: WPD 330CC 3X50/3X50 BK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, черный, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 6, Количество уровней: 1, TS 35, Монтажная панель, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2874530000
Тип: WPD 330CC 3X50/3X50 BL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, синий, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 6, Количество уровней: 1, TS 35, Монтажная панель, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2874540000
Тип: WPD 330CC 3X50/3X50 BN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, коричневый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 6, Количество уровней: 1, TS 35, Монтажная панель, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2874550000
Тип: WPD 330CC 3X50/3X50 GN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, зеленый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 6, Количество уровней: 1, TS 35, Монтажная панель, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2874510000
Тип: WPD 330CC 3X50/3X50 GY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 6, Количество уровней: 1, TS 35, Монтажная панель, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2935040000
Тип: WPD 530 5X50/5X50 3XGY/1XBL/1XGN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 50 mm², 150 A, 1000 V, Количество соединений: 10, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти