Przetwornik sygnału/separator, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 4-20 mA
Nr zam.
2501110000
Typ
PICOPAK-CI-CO-LP-P
GTIN (EAN)
4050118514704
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
55 mm
Głębokość (cale)
2,165 inch
Wysokość
79,4 mm
Wysokość (cale)
3,126 inch
Szerokość
6,1 mm
Szerokość (cale)
0,24 inch
Masa netto
47 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...55 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
0...95 % (bez obroszenia)
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
f814e8b7-24eb-4ad1-8545-4d3e652b59d1
Wejście
Prąd wejściowy
4...20 mA @ 6...35 V DC
Spadek napięcia, wejście prądowe
≤3,5 V
czujnik
Źródło prądu
liczba wejść
1
Wyjście
Liczba wyjść
1
Napięcie zasilające (wyjście)
18…32 V
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Prąd wyjściowy
4...20 mA, Zasilanie prądem pętlicowym
częstotliwość graniczna (-3 dB)
≥3,5 kHz
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 5 ms
Konfiguracja
Potencjometr, Zero / Span
Pobór mocy, maks.
0,85 W
Pobór mocy, typ.
0,55 W
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
≤ 200 ppm/K
Zasilanie
Zasilana pętla wyjściowa
dokładność
<0,1% zakresu pomiarowego
standard
EN 61010-1, EN 61326-1, UL 61010-1:2012, 3rd Edition
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
II
Napięcie izolacji
3,5 kV
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 V ACrms
standard
EN 61010-1, EN 61326-1, UL 61010-1:2012, 3rd Edition
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)
AWG 20
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)
AWG 14
Ważna informacja
Informacje produktowe
Pasywny separator PicoPak-CI-CO-LP zapewnia separację standardowych sygnałów prądowych. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest doprowadzone przez wejście oraz wyjście obwodu pomiarowego. W razie potrzeby, zakres pomiarowy można regulować potencjometrami (zero oraz zakres) na panelu przednim.
Pasywny separator PicoPak-CI-CO-LP zapewnia separację standardowych sygnałów prądowych. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest doprowadzone przez wejście oraz wyjście obwodu pomiarowego. W razie potrzeby, zakres pomiarowy można regulować potencjometrami (zero oraz zakres) na panelu przednim.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.