Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDU 10 SL STB 14
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 10 mm², 57 A, 500 V, Количество соединений: 2
Заказ № 2500950000
Тип WDU 10 SL STB 14
GTIN (EAN) 4050118514216
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 46,25 мм
Глубина (дюймов) 1,821 inch
Глубина с DIN-рейкой 47 мм
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 9,9 мм
Ширина (в дюймах) 0,39 inch
Масса нетто 23,332 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP a4720f28-c1be-43c4-a115-55415c294bda

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, с пружинным кабельным зажимом, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 57 A
Ток при макс. проводнике 76 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,82 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 4
Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 1,31 mm²
Длина зачистки изоляции 17 мм
Зажимной винт M 4
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 2,4 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 1,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты KEMAKEUR
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 9537480000
Тип: WDU 10 SL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 10 mm², 57 A, 630 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 9537400000
Тип: WDU 10 SL SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 10 mm², 57 A, 630 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 9537490000
Тип: WDU 10 SL/EN
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 10 mm², 57 A, 690 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 9537410000
Тип: WDU 10 SL/EN SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 10 mm², 57 A, 690 V, Количество соединений: 2