Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Číslo objednávky
2500580000
Typ
LUFS 15.00/04/90V 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118604504
Množství
25 ks
Údaje výrobku
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 600 V / 53 A / AWG 18 - AWG 4
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
28,55 mm
Hloubka (v palcích)
1,124 inch
Výška
35 mm
Výška (v palcích)
1,378 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze
30 mm
Šířka
56,8 mm
Šířka (v palcích)
2,236 inch
Čistá hmotnost
46,967 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Balení
Balení
Box
Délka VPE
314 mm
Šířka VPE
171 mm
Výška VPE
54 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost značení
Test
označení původu, identifikace typu, rozteč, trvanlivost
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Jmenovité údaje podle IEC
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
101 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
76 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
76 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
86 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
1 000 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
6 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
8 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
8 kV
Jmenovité údaje podle CSA
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
53 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
53 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
5 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 18
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 4
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina E / UL 1059)
1 000 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
53 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
53 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
5 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina E / UL 1059)
53 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 18
Průřez vodiče, AWG, max.
AWG 4
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Testovací bod lze použít pouze jako bod na dodávku potenciálu.
Jednopoziční svorkovnici PCB lze použít pro napětí do 1500 V (DC) a 1000 V (AC). V aplikaci by měly být dodrženy příslušné standardy zařízení a odpovídající mezery a povrchové vzdálenosti
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Číslo objednávky
2500580000
Typ
LUFS 15.00/04/90V 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118604504
Množství
25 ks
Údaje výrobku
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 600 V / 53 A / AWG 18 - AWG 4
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Testovací bod lze použít pouze jako bod na dodávku potenciálu.
Jednopoziční svorkovnici PCB lze použít pro napětí do 1500 V (DC) a 1000 V (AC). V aplikaci by měly být dodrženy příslušné standardy zařízení a odpovídající mezery a povrchové vzdálenosti
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.