Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 10.00, 57 A, naranja
Código
2497250000
Tipo
ZQV 10N/2
GTIN (EAN)
4050118509144
Cantidad
25 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
36,95 mm
Profundidad (pulgadas)
1,455 inch
Altura
4 mm
Altura (pulgadas)
0,157 inch
Anchura
17,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,701 inch
Peso neto
5,9 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60
Temperatura permanete de trabajo, max.
130
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Conexión transversal
Corriente nominal bipolar
57 A
Número de bornes puenteados
2
Tipo
Conexión transversal
Datos del material
Material
Wemid
Color
naranja
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Intensidad nominal
57 A
Dimensiones
Paso en mm (P)
10 mm
Generalidades
Indicación de montaje
Montaje directo
Número de polos
2
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Tipo de fijación
insertado
Valores característicos del sistema
Versión
para bornes
Indicación importante
Información de producto
Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto
La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 VLa tensión se reducirá a 25 V si se utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa
Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto
La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 VLa tensión se reducirá a 25 V si se utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.