Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 10.00, 57 A, Oranžová
Objednací číslo
2497250000
Typ
ZQV 10N/2
GTIN (EAN)
4050118509144
Množství
25 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
36,95 mm
Hloubka (v palcích)
1,455 inch
Výška
4 mm
Výška (v palcích)
0,157 inch
Šířka
17,8 mm
Šířka (v palcích)
0,701 inch
Čistá hmotnost
5,9 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-60
Trvalá provozní teplota, max.
130
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Specifikace systému
Verze
Pro svorky
Údaje materiálu
Materiál
Wemid
Barevný
Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Další technická data
Návod k instalaci
Přímá montáž
Typ upevnění
Zapojeno
Data hodnocení
Jmenovitý proud
57 A
Propojka
Jmenovitý proud, 2 póly
57 A
Počet propojených svorkovnic
2
Typ
Spojovací konektor
Rozměry
Rozteč v mm (P)
10 mm
Všeobecně
Návod k instalaci
Přímá montáž
Počet pólů
2
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků
Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 VNapětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami
Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků
Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 VNapětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.