Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CC 85/54 MM WS VPE100
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 54 x 85 mm, белый
Номер для заказа 2496770000
Тип CC 85/54 MM WS VPE100
GTIN (EAN) 4050118506471
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,1 мм
Глубина (дюймов) 0,004 inch
Высота 54 мм
Высота (в дюймах) 2,126 inch
Ширина 85 мм
Ширина (в дюймах) 3,346 inch
Масса нетто 0,247 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...120 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение самоклеящийся, без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Клей Акрилат, клейкие
Количество на один рулон 100 
Материал Полиэстер
Сертификация по стандарту UL 969 Да
Температурный диапазон вставки -40...120 °C
Температурный диапазон, макс.. 120 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код белый
Ширина 85 мм
совместимый принтер 2599430000
2599440000

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 2005270000
Тип: CC 85/54 MM WS
Исполнение:
ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 54 x 85 mm, белый
 
Номер для заказа: 2005280000
Тип: CC 85/54 MM GE
Исполнение:
ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 54 x 85 mm, желтый
 
Номер для заказа: 2005290000
Тип: CC 85/54 MM GR
Исполнение:
ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 54 x 85 mm, серый
 
Номер для заказа: 2496760000
Тип: CC 85/54 MM GR VPE100
Исполнение:
ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 54 x 85 mm, серый
 
Номер для заказа: 2005310000
Тип: CC 85/54 MM SW
Исполнение:
ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 54 x 85 mm, черный