IT-ТАЙМЕР, Многофункциональное реле времени, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...48 В DC, 24...230 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение
Заказ №
2496190000
Тип
ITS 24-240VUC 1CO M7C
GTIN (EAN)
4050118506211
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
57,9 мм
Глубина (дюймов)
2,28 inch
Высота
98 мм
Высота (в дюймах)
3,858 inch
Ширина
17,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,689 inch
Масса нетто
57 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...70 °C
Рабочая температура
-25 °C...50 °C
Влажность
25 - 75%, no condensation
сторона управления
Номинальное напряжение
24...48 В DC, 24...230 В AC
Мощность удержания
8 VA @ 230 V AC, 0.4 W at 24 V DC
Индикация состояния
LED green (U/t): flashes when time runs, lights permanently with supply voltage applied, LED yellow (R): relay closed
Временной диапазон
0.05 s - 1 s, 0.5 s - 10 s, 3 s - 60 s, 0.5 min - 10 min, 3 min - 1 h, 0.5 h - 10 h
Установка допуска
5 %
макс. время восстановления при сбое подачи напряжения
100 ms
Основная погрешность
± 6% (от значения окончания шкалы, для временного диапазона 0,05-1 с), ± 1,5% (от значения окончания шкалы для всех других временных диапазонов)
Мин. длительность импульса
50 ms
Точность повторения
<0,5 % или ±5 мс
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
250 V AC
Непрерывный ток
5 A
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.
30 V
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
1250 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
90 W
Тип контакта
1 Переключающий контакт (AgNi)
Срок службы
1 x 106 switching cycles
Мин. коммутационная способность
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Конструкция
Монтажный корпус; 1 TE
Подходит для фронтального монтажа
Нет
Исполнение
с отдельным управляющим входом
Рейка
TS 35
Кнопка проверки доступна
Нет
Механический индикатор положения переключателя
Нет
Resistance to vibration EN 61812-1
10 Hz...60 Hz: 0.15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g
Координация изоляции
Номинальное напряжение
300 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
II
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 3 мм
Электрическая прочность вход-выход
1.6 kV
Импульсное перенапряжение, до
2,5 кВ
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
Размеры
Метод проводного соединения
Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение
7 мм
Момент затяжки, макс.
0,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
IT-ТАЙМЕР, Многофункциональное реле времени, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...48 В DC, 24...230 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение
IT-ТАЙМЕР, Многофункциональное реле времени, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...48 В DC, 24...230 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение
IT-ТАЙМЕР, Многофункциональное реле времени, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...48 В DC, 24...230 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.