TIMER IT, Temporizzatore multifunzione, con ingresso di controllo separato, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento a vite
N. d’ordine
2496190000
Tipo
ITS 24-240VUC 1CO M7C
GTIN (EAN)
4050118506211
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
57,9 mm
Profondità (pollici)
2,28 inch
Posizione verticale
98 mm
Altezza (pollici)
3,858 inch
Larghezza
17,5 mm
Larghezza (pollici)
0,689 inch
Peso netto
57 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...50 °C
Umidità
25 - 75%, no condensation
lato di comando
Tensione nominale
24...48 V DC, 24...230 V AC
Potenza nominale
8 VA @ 230 V AC, 0.4 W at 24 V DC
Indicatore di stato
LED green (U/t): flashes when time runs, lights permanently with supply voltage applied, LED yellow (R): relay closed
Campi di temporizzazione
0.05 s - 1 s, 0.5 s - 10 s, 3 s - 60 s, 0.5 min - 10 min, 3 min - 1 h, 0.5 h - 10 h
Impostazione della tolleranza
5 %
Tempo max. di ripristino in caso di interruzione della tensione
100 ms
Precisione di base
±6% (di valore di fine scala, per intervallo di tempo 0,05 s - 1 s), ±1,5% (del valore di fine scala, per tutti gli altri intervalli di tempo)
Durata min. impulso
50 ms
Precisione di ripetizione
<0.5 % o ±5 ms
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
5 A
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
30 V
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
1250 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
90 W
Tipo di contatto
1 Contatto di scambio (AgNi)
Durata meccanica
1 x 106 switching cycles
Potenza di commutazione min.
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Adatti per montaggio frontale
No
Forma
Custodie portacomponenti; 1 TE
Versione
con ingresso di controllo separato
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Resistance to vibration EN 61812-1
10 Hz...60 Hz: 0.15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
II
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
1.6 kV
Tensione impulsiva massima
2,5 kV
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
7 mm
Coppia di serraggio, max.
0,5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,25 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 23
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
TIMER IT, Temporizzatore multifunzione, con ingresso di controllo separato, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento a vite
TIMER IT, Temporizzatore multifunzione, con ingresso di controllo separato, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento a vite
TIMER IT, Temporizzatore multifunzione, con ingresso di controllo separato, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, AgNi, Tensione nominale: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Corrente permanente: 5 A, Collegamento a vite
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.