Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…40/50/60 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Номер для заказа
2496060000
Тип
ACT20P-CMT-200-AO-RC-S
GTIN (EAN)
4050118505993
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
113,6 мм
Глубина (дюймов)
4,472 inch
Высота
119,2 мм
Высота (в дюймах)
4,693 inch
Ширина
22,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,886 inch
Масса нетто
154 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-25 °C...60 °C
Влажность
5...95 % без появления конденсата
Вероятность сбоя
MTTF
158 a
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Вход
Входной диапазон измерения
возможность конфигурирования, 0…133/166/200 A, макс. пиковый ток 2 × IВход (1 с)
Входной сигнал
Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Количество входов
1
Перегрузочная характеристика
Макс. пиковый ток: 10 × I-вход для 1 с.
Частота на входе, макс.
DC
Выход
Тип
активное, подключенное управление должно быть пассивным
размыкатель на 4 направления;, между входом / выходом / питанием / реле
Конфигурация
DIP-переключатель и потенциометр, в отношении пороговых значений (избыточного ⁄ пониженного тока), задержки и гистерезиса
Напряжение питания
16,8 V…31,2 V
Потребляемая мощность, макс.
2,2 W
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
0.02 % / K @ 0…70 A DC, 0.4 %/K @ 70...120 A DC
Точность
< 1 % при 0…70 A пост. тока, < 2 % при 70…120 A пост. тока (< 5 с , центральное положение кабеля), тип. < 3 %/макс. 5 % при 70…120 A пост. тока (< 1 мин.), тип. 5 % при 120…200 A пост. тока (< 5 с.)
Соответствие стандартам по изоляции
Гальваническая развязка
размыкатель на 4 направления;, между входом / выходом / питанием / реле
Импульсное перенапряжение, до
6,4 кВ (1,2/50 мкс)
Испытательное напряжение
4 kV
Категория перенапряжения
III
Нормы по ЭМС
IEC 61326-1:2012
Расчетное напряжение
300 V ACrms
Степень загрязнения
2
Размеры
Вид соединения
Винтовое соединение
Момент затяжки, мин.
0,5 Nm
Момент затяжки, макс.
0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…1/5/10 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Возможно подключение силового кабеля к клеммам
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…5/10 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…5/10 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…20/25/30 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…20/25/30 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…40/50/60 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…40/50/60 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…40/50/60 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
размыкатель на 4 направления;, между входом / выходом / питанием / реле
Конфигурация
DIP-переключатель и потенциометр, в отношении пороговых значений (избыточного ⁄ пониженного тока), задержки и гистерезиса
Напряжение питания
16,8 V…31,2 V
Потребляемая мощность, макс.
2,2 W
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
0.02 % / K @ 0…70 A DC, 0.4 %/K @ 70...120 A DC
Точность
< 1 % при 0…70 A пост. тока, < 2 % при 70…120 A пост. тока (< 5 с , центральное положение кабеля), тип. < 3 %/макс. 5 % при 70…120 A пост. тока (< 1 мин.), тип. 5 % при 120…200 A пост. тока (< 5 с.)
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…1/5/10 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Возможно подключение силового кабеля к клеммам
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…5/10 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…5/10 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…20/25/30 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…20/25/30 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…40/50/60 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…40/50/60 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.