Przetwornik sygnału/separator, Wejście : I/U Uniwersalny, Wyjście : I/U Uniwersalny, Przetwornik/separator sygnału, Zasilanie 90…264 V AC
Nr zam.
2495700000
Typ
ACT20P-AI-AO-AC-P
GTIN (EAN)
4050118505986
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
113,7 mm
Głębokość (cale)
4,476 inch
Wysokość
127,1 mm
Wysokość (cale)
5,004 inch
Szerokość
12,5 mm
Szerokość (cale)
0,492 inch
Masa netto
187 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...60 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
10...90 % (bez obroszenia)
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Prąd wejściowy
konfigurowalne, 0…22 mA (min. zakres pomiarowy 4 mA)
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, 0…11 V (min. zakres pomiarowy 2 V)
rezystancja wejścia napięcie
≥ 1 MΩ
rezystancja wejściowa prąd
100 Ω
rozdzielczość
3,5 µA / 1,76 mV na bit
zasilanie czujnika
24 V DC
Wyjście
Impedancja wejściowa napięcie
> 600 Ω przy 10 V
Liczba wyjść
1
Napięcie offsetowe
≤ 20 mV
Napięcie wyjściowe, uwaga
regulowany, 0...11 V, min. zakres wyjściowy 2 V
Prąd impedancji obciążenia
1 kΩ @ 20 mA
Prąd wyjściowy
regulowany, 0 - 22 mA, min. zakres wyjściowy 4 mA
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
Wyjście (cyfrowe)
Napięcie łączeniowe AC, max.
0 V
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
350 ms
Konfiguracja
Mikroprfze??cznik, Przyciski i kontrolki LED, w odniesieniu do źródeł napięciowych/prądowych
Liniowość
<± 0,1% zakresu sygnału, Typ. ± 0,05% zakresu sygnału
Pobór mocy, typ.
3 W
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
<0,05% / °C
Zasilanie
90 - 264 V AC, 47 - 63 Hz
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
2 kV wejścia / wyjścia
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień zanieczyszczenia
2
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV (1,2/50 µs)
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.
2,5 mm²
Ważna informacja
Informacje produktowe
Uniwersalnie konfigurowalny wzmacniacz separacyjny DC ACT20P-AI-AO-DC/AC-x separuje oraz konwertuje sygnały analogowe.
Analogowy sygnał wejściowy (prąd lub napięcie) jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy (prąd lub napięcie) i jest separowany galwanicznie.
Zasilanie jest odseparowane galwanicznie od wejścia i wyjścia (separacja 3-drożna).
Właściwości
Uniwersalne konfigurowanie przełącznikami DIP i przyciskami obsługowymi
Aktywne lub pasywne wejście sygnału
Przednia kontrolka LED sygnalizująca status roboczy
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania
Przetwornik sygnału/separator, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Tranzystor (alarm)
Uniwersalnie konfigurowalny wzmacniacz separacyjny DC ACT20P-AI-AO-DC/AC-x separuje oraz konwertuje sygnały analogowe.
Analogowy sygnał wejściowy (prąd lub napięcie) jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy (prąd lub napięcie) i jest separowany galwanicznie.
Zasilanie jest odseparowane galwanicznie od wejścia i wyjścia (separacja 3-drożna).
Właściwości
Uniwersalne konfigurowanie przełącznikami DIP i przyciskami obsługowymi
Aktywne lub pasywne wejście sygnału
Przednia kontrolka LED sygnalizująca status roboczy
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania
Przetwornik sygnału/separator, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Tranzystor (alarm)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.