Контроль предельных значений, Вход: температура, R, U, I, Релейный выход, Питание 90...264 В перем. тока
Номер для заказа
2495690000
Тип
ACT20P-UI-2RCO-AC-P
GTIN (EAN)
4050118505979
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
113,6 мм
Глубина (дюймов)
4,472 inch
Высота
127,1 мм
Высота (в дюймах)
5,004 inch
Ширина
22,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,886 inch
Масса нетто
237 g
Температуры
Рабочая температура
-20 °C...65 °C
Влажность при рабочей температуре
0...95 % (без появления конденсата)
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
Нет
MTBF
180 a
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Вход
Влияние сопротивления кабеля датчика
5 Ω @ RTD- Kabel
Входное сопротивление, напряжение
2 МОм, > 10 МОм
Входное сопротивление, ток
40 Ом
Входной ток
возможность конфигурирования, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Датчик
Термопары: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD: PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2-/3-/4-проводн.
Количество входов
1
Компенсация длины линии
<±0,002 Ом на резистивное сопротивление кабеля
Напряжение
возможность конфигурирования, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Питание датчика
0,1 мА/0,05 мА (в зависимости от диапазона измерений) с кабелем RTD, 24 В (с петлей 4-20 мА)
Потенциометр
1,2…500 кОм
Сопротивление
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Температура в области входа
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
возможность конфигурирования, Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Задержка аварийной сигнализации: 0…99 с, Гистерезис с возможностью регулировки, auto / manual reset
Цифровые выходы
2
Частота коммутаций, макс.
20 Hz
Общие данные
Вид защиты
IP20
Гальваническая развязка
да, между входом / выходом / питанием
Долговременный дрейф
0,1 %/10 000 ч
Конфигурация
с программным обеспечением FDT/DTM, или посредством 7-сегментного дисплея, кнопок и поворотного регулятора на самом устройстве, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания
90…264 V AC
Потребляемая мощность
< 2 Вт
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
<0,02 °C диапазона измерения/°C, 350 ppm/K
Соответствие стандартам по изоляции
Гальваническая развязка
да, между входом / выходом / питанием
Нормы по ЭМС
EN 61326-1
Размеры
Вид соединения
PUSH IN
Момент затяжки, мин.
0,4 Nm
Момент затяжки, макс.
0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.
0,2 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.
2,5 mm²
Важное примечание
Сведения об изделии
Устройства семейства ACT20P-UI-2RCO-XX-x регистрируют ток, напряжение, сигналы потенциометров и датчиков температуры (мА, А, мВ, В, потенциометр, RTD и TC). Они имеют два независимых релейных выхода, которые выдают аварийный сигнал, когда уровни становятся выше или ниже предварительно заданных пределов.
Особенности
• Конфигурирование и диагностика с помощью программного обеспечения FDT/DTM "WI-Manager".
• Ручное конфигурирование на устройстве выполняется посредством светодиодного дисплея с использованием кнопок и поворотных регуляторов.
• Двухканальный пороговый усилитель обеспечивает различные функции аварийной сигнализации: сигнализация по диапазону, задержка сигнализации, обнаружение обрыва провода, гистерезис и сигнализация по верхнему / нижнему пределу.
• Активные или пассивные сигнальные входы для RTD, TC, потенциометра, напряжения и тока имеют полную гальваническую развязку.
• Дистанционная диагностика: уведомление об ошибках (например, обрывах кабелей) с помощью реле состояния.
• Индикация рабочего состояния и состояния реле с помощью светодиодов на передней панели.
• 4-канальная гальваническая развязка между входом, выходом и источником питания.
Термопары: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD: PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2-/3-/4-проводн.
Количество входов
1
Компенсация длины линии
<±0,002 Ом на резистивное сопротивление кабеля
Напряжение
возможность конфигурирования, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Питание датчика
0,1 мА/0,05 мА (в зависимости от диапазона измерений) с кабелем RTD, 24 В (с петлей 4-20 мА)
Потенциометр
1,2…500 кОм
Сопротивление
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Температура в области входа
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
с программным обеспечением FDT/DTM, или посредством 7-сегментного дисплея, кнопок и поворотного регулятора на самом устройстве, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Устройства семейства ACT20P-UI-2RCO-XX-x регистрируют ток, напряжение, сигналы потенциометров и датчиков температуры (мА, А, мВ, В, потенциометр, RTD и TC). Они имеют два независимых релейных выхода, которые выдают аварийный сигнал, когда уровни становятся выше или ниже предварительно заданных пределов.
Особенности
• Конфигурирование и диагностика с помощью программного обеспечения FDT/DTM "WI-Manager".
• Ручное конфигурирование на устройстве выполняется посредством светодиодного дисплея с использованием кнопок и поворотных регуляторов.
• Двухканальный пороговый усилитель обеспечивает различные функции аварийной сигнализации: сигнализация по диапазону, задержка сигнализации, обнаружение обрыва провода, гистерезис и сигнализация по верхнему / нижнему пределу.
• Активные или пассивные сигнальные входы для RTD, TC, потенциометра, напряжения и тока имеют полную гальваническую развязку.
• Дистанционная диагностика: уведомление об ошибках (например, обрывах кабелей) с помощью реле состояния.
• Индикация рабочего состояния и состояния реле с помощью светодиодов на передней панели.
• 4-канальная гальваническая развязка между входом, выходом и источником питания.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.