0,1 mA / 0,05 mA (en fonction de la plage de mesure) avec câble RTD, 24 V (avec boucle de 4-20 mA)
Capteur
Thermocouples : B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD: PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2 / 3 / 4 fils
Compensation de la longueur des câbles
<±0,002 Ω selon la résistance du câble Ω
Courant d'entrée
configurable, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Influence de la résistance du câble pour capteurs
5 Ω @ RTD- Kabel
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Potentiomètre
1,2…500 kΩ
Résistance
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Résistance d'entrée entrée courant
40 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
2 MΩ, > 10 MΩ
Tension d'entrée
configurable, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Sortie
Nombre de sorties
2
Sortie (numérique)
Courant de commutation nominal
200mA @ 110Vdc, 6A @ 24Vdc / 240Vac
Fonction alarme
configurable, Valeurs seuils haute et basse, plage de la fenêtre, Temporisation alarme : 0…99 s, Hystérésis réglable, auto / manual reset
Fréquence de commutation, max.
20 Hz
Sorties digitales
2
Tension de commutation AC, max.
250 V
Tension de commutation DC, max.
110 V
Type
2 contacts inverseurs, Réglable normal / inverse, Fréquence de commutation 20 Hz
Caractéristiques générales
Coefficient de température
< 0,02 °C de la plage de mesure / °C, 350 ppm/K
Configuration
Avec logiciel FDT/DTM, ou via afficheur 7 segments, boutons-poussoirs et bouton rotatif directement sur l'appareil, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance
<2 W
Degré de protection
IP20
Dérive à long terme
0,1 % / 10.000 h
Isolation galvanique
oui, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Rail
TS 35
Tension d'alimentation
90…264 V AC
Coordination de l'isolation
Isolation galvanique
oui, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Normes CEM
EN 61326-1
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
PUSH IN
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Section de raccordement du conducteur, min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Les appareils de la gamme ACT20P-UI-2RCO-XX-x enregistrent les signaux des capteurs de courant, de tension, des potentiomètres et de température (mA, A, mV, V, potentiomètre, RTD et TC). Ils comportent deux sorties relais indépendantes qui émettent une alarme dès que certains niveaux sont dépassés ou tombent en dessous des seuils prédéfinis.
Propriétés
• Configuration et diagnostic avec le logiciel FDT/DTM « WI-Manager ».
• Configuration manuelle sur l’appareil réalisée via l’affichage à LED, au moyen de boutons et de codeurs rotatifs.
• Module de surveillance à 2 voies assurant diverses fonctions d’alarme : alarme de fenêtre, temporisation d’alarme, détection de rupture de fil, hystérésis et alarmes au niveau des seuils supérieur/inférieur.
• Les entrées de signal actives ou passives de RTD, TC, potentiomètre, tension et courant sont complètement isolées galvaniquement.
• Diagnostic à distance : rapport d'erreurs (par ex. rupture de câble) via le relais d'état.
• État de fonctionnement et état des relais indiqués par les LED en face avant.
• Isolation galvanique 4 voies entre l'entrée, la sortie et l'alimentation électrique.
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
7760054305
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Type:
ACT20P-TMR-RTI-S
Version:
Surveillance de seuil, Entrée : Température, PT100, Sortie : relais x 2
0,1 mA / 0,05 mA (en fonction de la plage de mesure) avec câble RTD, 24 V (avec boucle de 4-20 mA)
Capteur
Thermocouples : B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD: PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2 / 3 / 4 fils
Compensation de la longueur des câbles
<±0,002 Ω selon la résistance du câble Ω
Courant d'entrée
configurable, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Influence de la résistance du câble pour capteurs
5 Ω @ RTD- Kabel
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Potentiomètre
1,2…500 kΩ
Résistance
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Résistance d'entrée entrée courant
40 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
2 MΩ, > 10 MΩ
Tension d'entrée
configurable, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Avec logiciel FDT/DTM, ou via afficheur 7 segments, boutons-poussoirs et bouton rotatif directement sur l'appareil, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Les appareils de la gamme ACT20P-UI-2RCO-XX-x enregistrent les signaux des capteurs de courant, de tension, des potentiomètres et de température (mA, A, mV, V, potentiomètre, RTD et TC). Ils comportent deux sorties relais indépendantes qui émettent une alarme dès que certains niveaux sont dépassés ou tombent en dessous des seuils prédéfinis.
Propriétés
• Configuration et diagnostic avec le logiciel FDT/DTM « WI-Manager ».
• Configuration manuelle sur l’appareil réalisée via l’affichage à LED, au moyen de boutons et de codeurs rotatifs.
• Module de surveillance à 2 voies assurant diverses fonctions d’alarme : alarme de fenêtre, temporisation d’alarme, détection de rupture de fil, hystérésis et alarmes au niveau des seuils supérieur/inférieur.
• Les entrées de signal actives ou passives de RTD, TC, potentiomètre, tension et courant sont complètement isolées galvaniquement.
• Diagnostic à distance : rapport d'erreurs (par ex. rupture de câble) via le relais d'état.
• État de fonctionnement et état des relais indiqués par les LED en face avant.
• Isolation galvanique 4 voies entre l'entrée, la sortie et l'alimentation électrique.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.