Monitorování limitní hodnoty, Vstup: teplota, R, U, I, Výstup relé, 90–264 V AC zdroj napájení
Objednací číslo
2495690000
Typ
ACT20P-UI-2RCO-AC-P
GTIN (EAN)
4050118505979
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,6 mm
Hloubka (v palcích)
4,472 inch
Výška
127,1 mm
Výška (v palcích)
5,004 inch
Šířka
22,5 mm
Šířka (v palcích)
0,886 inch
Čistá hmotnost
237 g
Teploty
Provozní teplota
-20 °C...65 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
MTBF
180 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Cable-length compensation
<±0,002 Ω na odpor kabelu Ω
Odpor
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
Potenciometr
1,2…500 kΩ
Počet vstupů
1
Sensor supply
0,1 mA / 0,05 mA (v závislosti na měřicím rozsahu) u RTD kabelu, 24 V (ve smyčce 4-20 mA)
Snímač
Termoelektrické články: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD: PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2-/3-/4drát
Temperature input range
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Vliv odporu kabelu snímače
5 Ω @ RTD- Kabel
Vstupní napětí
s možností konfigurace, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Vstupní odpor, napětí
2 MΩ, > 10 MΩ
Vstupní odpor, proud
40 Ω
Vstupní proud
nastavitelné, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Výstup
Počet výstupů
2
Výstup (digitální)
Funkce alarmu
nastavitelné, Horní a spodní mezní hodnota, rozsah, Prodleva výstrahy: 0–99 s, Nastavitelná hystereze, auto / manual reset
Se softwarem FDT/DTM, nebo pomocí 7místného displeje, tlačítek a otočného kódovače přímo na zařízení, Vyžaduje konfigurační adaptér 8978580000 CBX200 USB
Lišta
TS 35
Long-term drift
0.1 % / 10.000 h
Napájecí napětí
90…264 V AC
Power consumption
< 2 W
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
<0.02 °C měřicího rozsahu / °C, 350 ppm/K
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
ano, mezi vstupem / výstupem / zdrojem
Normy EMC
EN 61326-1
Data připojení
Typ připojení
PUSH IN
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,2 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,2 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Zařízení řady ACT20P-UI-2RCO-XX-x zaznamenávají signály ze snímačů proudu, napětí, potenciometru a teploměru (mA, A, mV, V, potenciometr, RTD a TC). Mají dva nezávislé reléové výstupy, které vyšlou upozornění v případě, že překročí přednastavené mezní hodnoty.
Vlastnosti
Konfigurace a diagnóza pomocí softwaru FDT/DTM „WI-Manager“.
Manuální konfigurace na zařízení se provádí pomocí LED displeje prostřednictvím tlačítek a otočných přepínačů.
Dvoukanálové nouzové vypínací zařízení poskytuje různé funkce upozornění: upozornění – okno, prodleva upozornění, detekce porušení kabelu, hystereze a upozornění horní / dolní mezní hodnoty.
Aktivní i pasivní signálové vstupy pro RTD, TC, potenciometr, napětí a proud jsou kompletně galvanicky oddělené.
Vzdálená diagnostika: hlášení chyb (např. přerušení kabelu) prostřednictvím stavového relé.
Provozní stav a reléový stav indikován pomocí LED na předním panelu.
4cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a zdrojem napájení.
0,1 mA / 0,05 mA (v závislosti na měřicím rozsahu) u RTD kabelu, 24 V (ve smyčce 4-20 mA)
Snímač
Termoelektrické články: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD: PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2-/3-/4drát
Temperature input range
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Vliv odporu kabelu snímače
5 Ω @ RTD- Kabel
Vstupní napětí
s možností konfigurace, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
Se softwarem FDT/DTM, nebo pomocí 7místného displeje, tlačítek a otočného kódovače přímo na zařízení, Vyžaduje konfigurační adaptér 8978580000 CBX200 USB
Zařízení řady ACT20P-UI-2RCO-XX-x zaznamenávají signály ze snímačů proudu, napětí, potenciometru a teploměru (mA, A, mV, V, potenciometr, RTD a TC). Mají dva nezávislé reléové výstupy, které vyšlou upozornění v případě, že překročí přednastavené mezní hodnoty.
Vlastnosti
Konfigurace a diagnóza pomocí softwaru FDT/DTM „WI-Manager“.
Manuální konfigurace na zařízení se provádí pomocí LED displeje prostřednictvím tlačítek a otočných přepínačů.
Dvoukanálové nouzové vypínací zařízení poskytuje různé funkce upozornění: upozornění – okno, prodleva upozornění, detekce porušení kabelu, hystereze a upozornění horní / dolní mezní hodnoty.
Aktivní i pasivní signálové vstupy pro RTD, TC, potenciometr, napětí a proud jsou kompletně galvanicky oddělené.
Vzdálená diagnostika: hlášení chyb (např. přerušení kabelu) prostřednictvím stavového relé.
Provozní stav a reléový stav indikován pomocí LED na předním panelu.
4cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a zdrojem napájení.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.