Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2C 16 PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, grün / gelb
Best.-Nr. 2494010000
Art A2C 16 PE
GTIN (EAN) 4050118503876
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51,5 mm
Tiefe (inch) 2,028 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 52,5 mm
Höhe 80,5 mm
Höhe (inch) 3,169 inch
Breite 12 mm
Breite (inch) 0,472 inch
Nettogewicht 47,857 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Normen IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 16 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Normen IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 2,43 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Leiterquerschnitt max (ATEX) 16 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX) 16 mm²

Bemessungsdaten PE

Bemessungskurzzeitstrom 1920 A (16 mm²)
PEN-Funktion Ja

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 6 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 18 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 6 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 18 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 6 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 18 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 18 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 25 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 10 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 6 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,75 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Ja

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe grün / gelb
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet
Einbauhinweis Tragschiene
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
mit Rastzapfen Nein
rastbar Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Zulassungen

Zulassungen BURVER CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2494020000
Art: A3C 16 PE
Ausfuehrung:
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, grün / gelb
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile