Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Заказ №
2492240000
Тип
LUFS 15.00/05/180V 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118564730
Кол.
20 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 600 V / 57 A / AWG 18 - AWG 4
Упаковка
Ящик
Размеры и массы
Глубина
24,7 мм
Глубина (дюймов)
0,972 inch
Высота
36,3 мм
Высота (в дюймах)
1,429 inch
Высота, мин.
31,3 мм
Ширина
71,58 мм
Ширина (в дюймах)
2,818 inch
Масса нетто
51,601 g
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Упаковка
Упаковка
Ящик
Длина VPE
269 мм
VPE с
171 мм
Высота VPE
44 мм
Типовые испытания
Испытание: Прочность маркировки
Испытание
отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, прочность, длина снятия изоляции
Оценивание
доступно
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт
IEC 60999-1, раздел 7 и 9.1/11.99, IEC 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/03.11
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-U10
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-K10
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-U16
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-K16
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 4/1
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 4/19
Тип провода и его поперечное сечение
цельный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
цельный 16 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
многожильный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
многожильный 16 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 20/19
Оценивание
пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт
IEC 60999-1, раздел 9.4/11.99
Требование
0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 20/19
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 4/7
Тип провода и его поперечное сечение
H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение
H05V-K0.5
Оценивание
пройдено
Требование
2,9 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-U16
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-K16
Оценивание
пройдено
Требование
4,5 kg
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 4/19
Оценивание
пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт
IEC 60999-1, раздел 9.5/11.99
Требование
≥20 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение
H05V-K0.5
Оценивание
пройдено
Требование
≥30 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 20/19
Оценивание
пройдено
Требование
≥100 Н
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 4/7
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 4/19
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-U16
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-K16
Оценивание
пройдено
Системные параметры
Серия изделия
OMNIMATE Power — серия LU
Метод проводного соединения
PUSH IN без исполнительного устройства
Монтаж на печатной плате
Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля
180°
Шаг в мм (P)
15 мм
Шаг в дюймах (P)
0,591 "
Количество полюсов
5
Количество полюсных рядов
1
Монтаж силами заказчика
Нет
Количество рядов
1
Длина штифта для припайки (l)
5 мм
Размеры выводов под пайку
d = 1,2 мм, восьмиугольный
Диаметр отверстия припойного ушка (D)
1,7 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D)
+ 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
2
Лезвие отвертки
0,8 x 4,0
Длина зачистки изоляции
18 мм
L1 в мм
60 мм
L1 в дюймах
2,362 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470
IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
защита от прикосновения при подключенных разъемах от 6 мм²
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Контрольная точка может использоваться только в качестве точки снятия потенциалов.
• Однопозиционный клеммный блок PCB может использоваться для напряжения силой до 1500 В (пост. тока) и 1000 В (пер. тока). Соответствующий стандарт устройства и соответствующие требуемые зазоры и расстояния утечки должны соблюдаться
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Заказ №
2492240000
Тип
LUFS 15.00/05/180V 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118564730
Кол.
20 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 600 V / 57 A / AWG 18 - AWG 4
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Контрольная точка может использоваться только в качестве точки снятия потенциалов.
• Однопозиционный клеммный блок PCB может использоваться для напряжения силой до 1500 В (пост. тока) и 1000 В (пер. тока). Соответствующий стандарт устройства и соответствующие требуемые зазоры и расстояния утечки должны соблюдаться
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 15.00 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.