产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
LUFS 10.00/04/180V 5.0SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
订货号 2492130000
类型 LUFS 10.00/04/180V 5.0SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118559866
数量 30 pc(s).
产品数据 IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm²
UL: 600 V / 57 A / AWG 18 - AWG 4
包装 盒装

尺寸和重量

24.7 mm
深度 (英寸) 0.972 inch
高度 36.3 mm
高度 (英寸) 1.429 inch
最低安装高度 31.3 mm
宽度 41.58 mm
宽度 (英寸) 1.637 inch
净重 32.902 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

系统规格

产品系列 OMNIMATE 电源 - LU 系列
导线连接方式 PUSH IN 带执行器
安装在印刷线路板上 THT 焊接联接
导线出线方向 180°
间距 P(单位:mm) 10 mm
间距 P(单位:inch) 0.394 "
回路数 4
插针排数
由客户装配
层数
焊脚长度 (l) 5 mm
焊针规格 d = 1.2 mm, 八角形
焊接孔直径 (D) 1.6 mm
焊接孔直径公差 (D) + 0.1 mm
每回路的焊脚数目
直杆螺丝刀口尺寸 0.8 x 4.0
剥线长度 18 mm
L1(mm) 30 mm
L1(inch) 1.181 "
防触电保护(按照DIN VDE 0470) IP 20 已插入/ IP 10 未插入
防触电保护(按照DIN VDE57106) 手指安全保护
防护等级 IP20

材料数据

绝缘材料 Wemid (PA)
颜色编码 黑色
比色表 (相似) RAL 9011
绝缘材料组 I
相比漏电起痕指数(CTI) ≥ 600
阻燃等级符合 UL 94 V-0
插针材料 E-Cu
触点材料 铜合金
插针镀层 镀锡
焊接连接的焊层结构 4...10 µm Sn 亚光
最低存放温度. -40 °C
最高存放温度 70 °C
最低操作温度 -40 °C
最高操作温度 120 °C

适用导线

压接范围,最小 0.5 mm²
压接范围,最大 16 mm²
导线最小压接面积 AWG AWG 18
导线最大压接面积 AWG AWG 4
单股导线的,最小值 H05(07) V-U 0.5 mm²
单股导线的,最大值 H05(07) V-U 16 mm²
多股硬导线,最小值 H07V-R 6 mm²
多股硬导线,最大值 H07V-R 25 mm²
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K 0.5 mm²
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K 25 mm²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 0.5 mm²
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) 16 mm²
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 0.5 mm²
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1 16 mm²
塞规符合 EN 60999 a x b;ø 5.4 mm x 5.1 mm; 5.3 mm
可压接导线
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 2.5 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 20 mm
推荐的管状端头 H2,5/25D BL
剥线长度
标称值 18 mm
推荐的管状端头 H2,5/18
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 4 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 20 mm
推荐的管状端头 H4,0/26D GR
剥线长度
标称值 18 mm
推荐的管状端头 H4,0/18
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 6 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 20 mm
推荐的管状端头 H6,0/26 SW
剥线长度
标称值 18 mm
推荐的管状端头 H6,0/18
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 10 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 21 mm
推荐的管状端头 H10,0/28 EB
剥线长度
标称值 18 mm
推荐的管状端头 H10,0/18
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 16 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 21 mm
推荐的管状端头 H16,0/28 GN
剥线长度
标称值 18 mm
推荐的管状端头 H16,0/18
导线连接 截面积
型号 细绞线
标称值 1.5 mm²
管状端头
剥线长度
标称值 20 mm
推荐的管状端头 H1,5/24 R
剥线长度
标称值 18 mm
推荐的管状端头 H1,5/18
参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。, 塑料套环的外径不应大于节距 (P)

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA) 600 V
额定电压 (使用组 C / CSA) 600 V
额定电压 (使用组 D / CSA) 600 V
额定电流 (使用组 B / CSA) 57 A
额定电流 (使用组 C / CSA) 57 A
额定电流 (使用组 D / CSA) 5 A
导线最小压接面积,AWG, AWG 18
导线最大压接面积,AWG AWG 4

额定数据符合 UL 1059 标准

机构 icon
cURus 证书号 E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059) 600 V
额定电压 (使用组 C / UL 1059) 600 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059) 600 V
额定电压 (使用组 F / UL 1059) 1,000 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059) 57 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059) 57 A
额定电流 (使用组 D / UL 1059) 5 A
额定电流 (使用组 F / UL 1059) 57 A
导线最小压接面积,AWG AWG 18
导线最大压接面积,AWG AWG 4
参见认证参数 规格为最大值,详情参见认证证书。

包装

包装 盒装
VPE 长度 268 mm
VPE 宽度 170 mm
VPE 高度 44 mm

类型测试

测试标识的耐久性
标准 IEC 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 06.07, IEC 60512-1-1:2002-02
测试 原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 耐久性, 剥线长度
评价 可用
测试 可夹紧 截面积
标准 IEC 60999-1 章节 7 和 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 03.11
导线类型
导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm²
导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm²
导体类型和导线截面积 实心 16 mm²
导体类型和导线截面积 扭绞 16 mm²
导体类型和导线截面积 H07V-U16
导体类型和导线截面积 H07V-U6
导体类型和导线截面积 H07V-K16
导体类型和导线截面积 AWG 4
评价 传递
导体损坏和意外松动测试
标准 IEC 60999-1 章节 9.4 / 11.99
要求 0.3 kg
导线类型
导体类型和导线截面积 AWG 20/1
导体类型和导线截面积 AWG 20/19
导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
评价 传递
要求 2.9 kg
导线类型
导体类型和导线截面积 H07V-U16
导体类型和导线截面积 H07V-K16
评价 传递
要求 4,5 kg
导线类型
导体类型和导线截面积 AWG 4/7
导体类型和导线截面积 AWG 4/19
评价 传递
拉出测试
标准 IEC 60999-1 章节 9.5 / 11.99
要求 ≥20 N
导线类型
导体类型和导线截面积 AWG 20/1
导体类型和导线截面积 AWG 20/19
导体类型和导线截面积 H05V-U0.5
导体类型和导线截面积 H05V-K0.5
评价 传递
要求 ≥100 N
导线类型
导体类型和导线截面积 H07V-U16
导体类型和导线截面积 H07V-K16
评价 传递
要求 ≥ 135 N
导线类型
导体类型和导线截面积 AWG 4/7
导体类型和导线截面积 AWG 4/19
评价 传递

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60947-7-4
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) 101 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) 85.8 A
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) 101 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) 76 A
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) 1,000 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) 1,000 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) 1,000 V
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) 6 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) 8 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) 8 kV

重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注
• 按照垂询要求提供其他版本
• 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系
• 针对裸端头
• 针对带护套的管状端头
• 图示中P = 间距
• 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。
• 该测试点只能用作电势传感器测试点。
• 单针 PCB 接线端子可用于高达 1500 V(直流)和 1000 V(交流)的电压。在应用中,应遵守相关的设备标准,以及适当的电气间隙和爬电距离要求
• 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月

下载

分类

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

审批

认证 CURUS
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
cURus 证书号 E60693

相关产品

回路数:
回路数: 2
颜色编码: 黑色
订货号: 2492110000
类型: LUFS 10.00/02/180V 5.0SN BK BX
焊脚长度 (l): 5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 3
颜色编码: 黑色
订货号: 2492120000
类型: LUFS 10.00/03/180V 5.0SN BK BX
焊脚长度 (l): 5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 3, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 5
颜色编码: 黑色
订货号: 2878510000
类型: LUFS 10.00/05/180V 5.0SN BK BX SO
焊脚长度 (l): 5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 5
颜色编码: 黑色
订货号: 2492140000
类型: LUFS 10.00/05/180V 5.0SN BK BX
焊脚长度 (l): 5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 6
颜色编码: 黑色
订货号: 2492150000
类型: LUFS 10.00/06/180V 5.0SN BK BX
焊脚长度 (l): 5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 6, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 7
颜色编码: 黑色
订货号: 2492160000
类型: LUFS 10.00/07/180V 5.0SN BK BX
焊脚长度 (l): 5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 7, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 8
颜色编码: 黑色
订货号: 2492170000
类型: LUFS 10.00/08/180V 5.0SN BK BX
焊脚长度 (l): 5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 9
颜色编码: 黑色
订货号: 2492180000
类型: LUFS 10.00/09/180V 5.0SN BK BX
焊脚长度 (l): 5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 9, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 10
颜色编码: 黑色
订货号: 2492190000
类型: LUFS 10.00/10/180V 5.0SN BK BX
焊脚长度 (l): 5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 10, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 11
颜色编码: 黑色
订货号: 2492200000
类型: LUFS 10.00/11/180V 5.0SN BK BX
焊脚长度 (l): 5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 11, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
回路数: 12
颜色编码: 黑色
订货号: 2492210000
类型: LUFS 10.00/12/180V 5.0SN BK BX
焊脚长度 (l): 5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 12, 180°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换